IS200_1400x400

Induktive Sensoren mit hoher Reichweite

Für Schaltabstände bis 40 Millimeter

Induktive Sensoren kommen in allen Industrien für die kontaktfreie Erkennung von Metallen zum Einsatz. Die Positionserkennung von beweglichen Maschinenbauteilen ist wichtig für die Steuerung der Mechanik. Auch wenn Werkzeuge, Eingangsmaterialien oder Endprodukte aus Stahl, Aluminium, einer Kupferlegierung oder Edelstahl erkannt werden müssen, sind induktive Sensoren die erste Wahl.

Induktive Sensoren, auch Näherungssensoren genannt, sind bekannt dafür, metallische Objekte zuverlässig auf kurze Distanzen zu detektieren. Modelle mit erhöhten Schaltabständen ermöglichen im Vergleich zu induktiven Standardsensoren bis zu dreimal so hohe Tastweiten. So eignen sich die Sensoren auch für Anwendungen mit kleinem Bauraum, großen Distanzen oder Toleranzen - beispielsweise bei ungenauer Ausrichtung, mechanischem Spiel oder bei Vibrationen. 

Die robusten Sensoren mit der Bezeichnung IS 200MM.2 aus vernickeltem Messing sind in zylindrischen M12-, M18- und M30-Gehäusen erhältlich. Sie finden auch bei hoher mechanischer Beanspruchung Einsatz und liefern eine hohe Mess- und Wiederholgenauigkeit zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Die Sensoren mit Schaltabständen bis 40 Millimeter können, passend zur jeweiligen Anwendung, quasi-bündig oder nicht bündig installiert werden. Die Sensoren ergänzen das bestehende induktive Produktportfolio.

Direkt zur Artikelauswahl

Ihr Nutzen

  • Wirtschaftliche Detektion metallischer Objekte
  • Hoher Schaltabstand ermöglicht Maschinenkonzepte mit größeren Toleranzen
  • Sensorinstallation mit größeren Abständen zum Objekt reduziert Kollisionen
  • Geringere Lagerkosten: Sensormodelle lassen sich für unterschiedliche Tastweiten einsetzen
  • Robuste Bauweise: Einsatz in rauen Umgebungen mit Schmutz oder Vibrationen
  • Montageoptionen für unterschiedliche Anwendungen: quasi-bündig und nicht bündig
  • Temperaturbereich bis 70°C

Highlights

PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_2

Hoher Schaltabstand für zuverlässige Prozesse

Induktive Sensoren mit hohem Schaltabstand lassen sich mit einem größeren Abstand zum Detektionsobjekt montieren. Das vereinfacht die Implementierung der Sensoren bei Anwendungen mit beweglichen oder unpräzise platzierten metallischen Objekten und reduziert die Gefahr von Kollisionen im Betrieb.
PPIC_Induktive_Sensoren_Detail_1

Geringere Lagerkosten durch Standardisierung

Der hohe Schaltabstand der neuen Sensoren der Serie IS 200 ermöglicht den Einsatz eines Sensormodells für mehrere Tastweiten. Die Standardisierung der Designs kann die Lagerhaltungskosten reduzieren.

Applikation

IS_230mm_S12_Kran

Frontale Erkennung im Hallenkran

Anforderung:
Mit einem industriellen Kransystem wird Ware ein- oder zwischengelagert. Ein Sensor soll die Endlage des Krans oder der Laufkatze bestimmen, um eine exakte Positionierung zu ermöglichen.
Lösung:
Die induktiven Sensoren der Serie IS 200 erkennen die Endlage des Krans zuverlässig. Der zylindrische Sensor IS 230MM.2/4NO-22E-S12 lässt sich quasi-bündig montieren und erreicht Reichweiten bis 22 Millimeter.
IS_218MM_S12_Lackierstation

Positionskontrolle des Skid-Fördersystems

Anforderung:
In der Automobilindustrie muss die Position des Skid-Fördersystems exakt bestimmt werden, damit die nachfolgenden Arbeitsschritte abgestimmt und synchronisiert werden können.
Lösung:
Induktive Sensoren in zylindrischer Bauform eignen sich für diese Aufgabe. Die robusten Sensoren ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 zeichnen sich durch hohe Schaltabstände bis 20 Millimeter aus.
IS_212MM_S12_Stapelhhenkontrolle

Objektdetektion von Produktträgern

Anforderung:
Bei Verpackungsprozessen erfolgt die Zuteilung und Zuführung von Primärverpackungen oft in Magazinen. Die Position dieser Magazine oder Zuteilfinger soll erkannt werden, um Kollisionen zu vermeiden und den Vorschub zu steuern. Die Detektion soll zuverlässig erfolgen, selbst wenn Träger ungenau ausgerichtet sind.
Lösung:
Induktive Sensoren erkennen die Metallstrukturen der Magazine zuverlässig und positionsgenau. Die Sensoren der Serie 212 (z.B. ISS 212MM.2/4NO-10N-S12) eignen sich mit ihrer kleinen Bauform besonders gut für diese Anwendung.

Technische Eigenschaften

Parameter
ISS 212MM.2
ISS 218MM.2
IS 230MM.2
Betriebsreichweite0 – 6 mm (quasi-bündig)
0 – 10 mm (nicht bündig)
0 – 12 mm (quasi-bündig)
0 – 20 mm (nicht bündig)
22 mm (quasi-bündig)
40 mm (nicht bündig)
Ansprechzeit≤ 20 ms≤ 20 ms≤ 20 ms
Wiederholgenauigkeit≤ 10%≤ 10%≤ 10%
Hysterese1 – 20%1 – 20%1 – 20%
Schaltfrequenz≤1300 Hz (quasi-bündig)
≤2000 Hz (bündig)
≤600 Hz (quasi-bündig)
≤700 Hz (nicht bündig)
≤100 Hz (quasi-bündig)
≤100 Hz (nicht bündig)
AnschlussartM12 4-poligM12 4-poligM12 4-polig
GehäuseabmessungenM12 x 51 mm
(quasi-bündig)
M12 x 54 mm (nicht bündig)
M18 x 55 mm
(quasi-bündig)
M18 x 64 mm (nicht bündig)
M30 x 75 mm
(quasi-bündig)
M30 x 87 mm (nicht bündig)
Temperaturbereich- 25°C … + 70°C- 25°C … + 70°C- 25°C … + 70°C
SchutzartIP 67IP 67IP 67