Schmale Bauform

Der kostenoptimierte, schaltende Lichtvorhang CSL 505 ist speziell für einfache Anwendungen konzipiert. Mit seiner 10 mm schlanken Bauform, der integrierten Auswerteeinheit und dem großen Öffnungswinkel für schnelles und einfaches Ausrichten findet er bei der Überstandskontrolle, der Freifeldüberwachung und der Objekterkennung Anwendung. Strahlabstände zwischen 5 und 100 mm und Messfeldlängen bis 3100 mm bzw. 5 m Reichweite.