Optimiert für unregelmäßige Objekte, Paletten und Polybags
Zuverlässige Erkennung unregelmäßiger Objekte
Optische Sensoren mit Lichtband sind angepasst auf Anwendungen, bei denen die Form des Objektes nicht definiert - also variabel - ist.
Während Sensoren mit einem einzelnen Lichtstrahl bei durchbrochenen oder unregelmäßigen Objekten an ihre Grenzen stoßen, ermöglicht die RK46C mit ihrem Lichtband eine durchgängige Erkennung des Objektes sowie eine saubere Lokalisierung der Vorderkante – selbst bei sehr flachen Objekten (z.B. Polybags).
Mit ihrem geschlossenen Lichtband stellt die RK46C eine deutlich einfachere und kostengünstigere Lösung als klassische Lichtvorhänge dar.
Zur Detektion mit der RK46C genügt eine Unterbrechung an beliebiger Stelle im Lichtband, um Objekte auf unterschiedlichen Höhen, z.B. Paletten oder „unförmige“ Umschläge im Online-Versandhandel („Polybags“), zuverlässig zu erkennen. Die Handhabung der Sensoren mit 25 mm bzw. 60 mm Lichtband erfolgt analog zu anderen Reflexionslichtschranken mit Teachknopf und ist sehr einfach.
Bei kleineren Objekten kommt der Reflexionslichtvorhang CSR 780 mit seiner höheren Auflösung und zwei Messfeldlängen zum Einsatz.
Ihr Nutzen
- Universelle, zuverlässige Detektion und erhöhte Funktionssicherheit auch bei unregelmäßigen, unterbrochenen und reflektierenden Oberflächen
- Durchgängige Erkennung von Objekten mit verschiedenen Größen und Formen von Vorder- bis Hinterkante in einem Sensor durch zwei Teachlevel
- Schnelle Ausrichtung durch gut sichtbaren Lichtstrahl
Applikationen
Erkennen von Paletten
Anforderung:
Alle Arten von Paletten sollen zuverlässig über die gesamte Länge erkannt werden. Auch defekte Paletten oder Durchbrüche an Paletten sollen zulässig sein.
Lösung:
Die Reflexions-Lichtschranken RK 46C erkennen auch Objekte mit unregelmäßigen Formen und Durchbrüchen zuverlässig. Dazu verwenden die Geräte ein leistungsfähiges, 60 mm breites Lichtband.
Erkennen von Polybags
Anforderung:
Auf einer Bandförderanlage sollen Polybags über ihre gesamte Länge bei einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5 m/s sicher erkannt werden.
Lösung:
Die Reflexions-Lichtschranken der Serie RK 46C erkennen Objekte bereits ab einer Größe von 3 mm zuverlässig auf einer Bandförderanlage. Dazu verwenden die Geräte ein 25 mm breites, leistungsfähiges Lichtband. Durch die Schaltfrequenz von 250 Hz erkennen die RK 46C Objekte auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten.
Technische Eigenschaften
| RK46C.DL3 | RK46C.DXL3 | CSR 780 | |
| Betriebsreichweite | 0,55 - 1,5m | 0,4-2/4m | 0-0,7m |
| Messfeld-Länge | 25mm | 40 – 60mm | 96/432mm |
| Minimale Größe | 3 mm | 2/8 mm | 1 mm |
| Ausgänge (je 2) | PNP, NPN oder Gegentakt, IO-Link | PNP, NPN oder Gegentakt, IO-Link | 2/1 Gegentakt oder 1 Warn |
| Anschluss | M12, Kabel | M12, Kabel | M12 |
| Abmessungen (BxLxH) | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 20,5 x 76,3 x 44 mm | 34,2 x 181,8 x 28,6mm |
| Schutzart | IP67, IP69k | IP67, IP69k | IP 65 |
| Ansprechzeit | 2ms | 2ms | 2ms |
| Lichtquelle | Rotlicht (LED) | Rotlicht (LED) | Infrarot |
| Typische Einsatzbereiche | Polybags, Versandtaschen, Platten | Gitterboxen, Paletten, Klappbehälter, perforierte Oberflächen | Auswurf, Platten |
Artikelliste
Produktselektor
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: dunkelschaltend, hellschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: dunkelschaltend, hellschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltprinzip: IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN...
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 2 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltprinzip: IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN...
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, UB schaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schaltausgang: Transistor, NPN, Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: dunkelschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schaltprinzip: hellschaltend, dunkelschaltend
- Betriebsreichweite, max.: 0,4 ... 4 m
- Schaltausgang: Transistor, PNP, Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Schnittstelle: IO-Link
- Schaltprinzip: IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN...