Serie 36

Übersicht

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Neue Sensor-Serie für die Objekterkennung

Mit perfekter Performance zum besten Preis. Die neue Serie 36.

Die zuverlässige Erkennung von Objekten bleibt der Schlüssel für einen hohen Automatisierungsgrad und für reibungslose Prozesse in der Anlagentechnik. Insbesondere in der Intralogistik, der Verpackungstechnik und im Bereich Automobilindustrie stellen die zu erkennenden Objekte höchste Anforderungen an Sensorik. Große Detektionsabstände, Vibration, Umgebungslicht und Verschmutzung gepaart mit Objekten unterschiedlichster optischer Eigenschaften erfordern Sensoren mit einer sehr hohen Detektionsleistung.
Gleichzeitig sind ökonomische Kriterien essenziell. Ein höherer Automatisierungsgrad wird in vielen Anwendungen durch eine Erhöhung der Sensorquote erreicht, wodurch der Bedarf kostenoptimierter Sensoren in den Fokus rückt.
Die Sensoren unserer neuen Serie 36 liefern perfekte Performance zum besten Preis. Unterschiedliche Funktionsprinzipien in Kombination mit einer überlegenen Signalverarbeitung führen zu einer hervorragenden Zuverlässigkeit bei der Erkennung von Objekten - auch bei anspruchsvollen Applikationen. Die hohe Funktionsreserve erlaubt dabei die Erkennung von Objekten auf große Distanzen oder die Kompensation von Störquellen oder Verschmutzungen aus kürzeren Distanzen.



Ihr Nutzen

  • Sehr hohe Reichweiten führen zu einer großen Funktionsreserve und damit zu einer zuverlässigen Erkennungsrate auch bei kritischen Applikationen
  • Verfügbarkeit mit Ihrem favorisierten Funktionsprinzip:
    • Taster mit Hintergrundausblendung mit max. 2500 mm Reichweite
    • Reflexions-Lichtschranken mit max. 17 m Reichweite (optional auch zur Erkennung von Objekten mit depolarisierenden Eigenschaften)
    • Einweg-Lichtschranken mit max. 80 m Reichweite
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Unterstützung aller gängigen Schaltlogiken: NPN- und PNP-Schaltend, hell- und dunkelschaltend
  • Hohe Anschlussvielfalt erlaubt eine einfache Integration (Leitung, M12 Rundstecker oder Leitung mit M12 Stecker)
  • Montagekompatibilität zu Sensoren der Serie 46
PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_700x500px

Applikation

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Erkennung von folienumwickelten Paletten

Anforderung:

Zur Transportsicherung werden Paletten häufig mit Folie umwickelt. Übliche Reflexions-Lichtschranken können diese aufgrund der depolarisierenden Eigenschaften der gespannten Folie nicht zuverlässig erkennen. Da diese Art der Transportsicherung weit verbreitet ist, soll der Sensor diese speziellen Objekte mit absoluter Zuverlässigkeit erkennen. Gleichzeitig gilt es eine wirtschaftliche Sensor-Lösung zu finden, sodass eine Skalierung dieser Applikation möglich ist.

Lösung:

Die neue Reflex-Lichtschranke PRK36.D verfügt über eine spezielle Optik, um depolarisierende Objekte absolut zuverlässig zu erkennen. Durch ein verbessertes Design kann ein Kostenvorteil gegenüber heutigen am Markt befindlichen Sensoren realisiert werden.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Erkennung von Umverpackungen in der Lebensmittelindustrie

Anforderung:

In der Lebensmittelindustrie werden identische Produkte in der Regel zu größeren Gebinden zusammengefasst, um Handhabungs- und Logistikprozesse zu optimieren und zu automatisieren. Eine wichtige Voraussetzung für einen hohen Automatisierungsgrad sind performante Sensoren, welche Gebinde zuverlässig erkennen - auch bei wechselnden Produkten oder Umverpackungen. Um diese Prozesse engmaschig zu überwachen, wird eine Vielzahl ökonomisch attraktiver Sensoren benötigt.

Lösung:

Mit unserer neuen Serie 36 bieten wir Reflexionslichtschranken an, welche aufgrund ihrer sehr hohen Funktionsreserve unterschiedliche Verpackungsgebinde zuverlässig erkennen. Durch ein verbessertes Design kann ein Kostenvorteil gegenüber heutigen am Markt befindlichen Sensoren realisiert werden.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Sicherstellung der Materialverfügbarkeit in Fertigungssystemen

Anforderung:

Hochautomatisierte Fertigungssysteme benötigen einerseits eine hohe Prozesssicherheit, andererseits sind die Sicherstellung von Materialverfügbarkeit und Materialnachführung von essentieller Bedeutung. Sensorik, welche zuverlässig die Anwesenheit und damit den Bestand von unterschiedlichen Montagematerialien sicherstellt, sind hierfür die Schlüsselkomponente. Gleichzeitig müssen Sensoren bei unterschiedlichen Einbausituationen flexibel integriert werden.

Lösung:

Unser neues Sensorportfolio der Serie 36 eignet sich aufgrund der unterschiedlichen Funktionsprinzipien, der Varianz bei der Lichtfarbe und der sehr hohen Erkennungsrate besonders gut, um in Fertigungssystemen unterschiedlichste Objekte zu erkennen und damit die An- oder Abwesenheit von Montagematerial zu beurteilen. Ein breites Angebot an Befestigungstechnik sowie vielfältige Anschlussvarianten erlauben eine einfache Integration. Das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis ermöglicht die Skalierung in großen und komplexen Fertigungssystemen.

Technische Eigenschaften

Merkmal HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Funktionsprinzip Lichttaster mit Hintergrundausblendung Reflexions-Lichtschranke Polarisierte Reflexions-Lichtschranke Einweg-Lichtschranke
Betriebsreichweite 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Lichtquelle Rotlicht, Infrarot Rotlicht Rotlicht Rotlicht
Schaltfrequenz 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Schaltausgang PNP, NPN
je hell- und dunkelschaltend
PNP, NPN
je hell- und dunkelschaltend
PNP, NPN
je hell- und dunkelschaltend
PNP, NPN
je hell- und dunkelschaltend
Bedienung Spindel - - Potentiometer
Schutzart IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Zertifizierungen CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Anschluss M12- und Kabelvarianten M12- und Kabelvarianten M12- und Kabelvarianten M12- und Kabelvarianten