LCS-1M30T-N30NNC-K020T

Sensor kapazitiv

Artikelnummer: 50135806

Auf Anfrage

Icon Icon Icon
Serie LCS-1
Schaltabstand Sn 2 ... 30 mm
Gesicherter Schaltabstand 30 mm
MTTF 262 Jahre
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 35 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 18 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 15 %
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 2 %
Bemessungsbetriebsstrom 300 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Öffner (NC)
Schaltfrequenz 100 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PTFE
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Bauform zylindrisch
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 72 mm
Einbauart nicht bündig
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Teflon (PTFE)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Teflon (PTFE)
Werkstoff Deckel Kunststoff, Teflon (PTFE)
Nettogewicht 142 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer (20 Gänge)
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Schaltabstand justierbar Ja
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
Filter
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MC 030K
Klemmstück
Artikelnummer: 50111503
  • Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
Artikelnummer: 50111503

Sofort verfügbar

MC 030K-LS
Klemmstück
Artikelnummer: 50111504
  • Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar mit Endanschlag
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Kunststoff
Artikelnummer: 50111504

Sofort verfügbar