Messende Gabelsensoren
Bei diesen Sensoren belichtet ein Infrarot-Lichtband belichtet eine CCD-Zeile. So lässt sich ein durchlaufendes Objekt über seine Abschattung vermessen. Die Auflösung von 14 µm und die hohe Reproduzierbarkeit ermöglichen die zuverlässige Vermessung sehr feiner Garne und Drähte. Die Vielfalt implementierter Messfunktionen gestattet die Lageerfassung transparenter Kanten, die Ermittlung des dünnsten oder dicksten Drahtes und vieles mehr. Die Vakuumfestigkeit der Geräte erlaubt auch den Einsatz in der Carbonfaserfertigung.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden
GS 754B/C4-98-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50119712
- Maulweite: 98 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
GS 754B/D3-98-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50119711
- Maulweite: 98 mm
- Schnittstelle: RS 422
GS 754B/D24-98-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50119710
- Maulweite: 98 mm
- Schnittstelle: RS 232
GS 754B/V4-98-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50117818
- Maulweite: 98 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
GS 754B/V4-27-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50115809
- Maulweite: 27 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
GS 754B/D24-27-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50115807
- Maulweite: 27 mm
- Schnittstelle: RS 232
GS 754B/D3-27-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50115806
- Maulweite: 27 mm
- Schnittstelle: RS 422
GS 754B/C4-27-S12
Gabel-Lichtschranke
Artikelnummer:
50115803
- Maulweite: 27 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
Artikeldaten vom: 15.11.26