Serie 53C/ 55C
Übersicht
Ihr Nutzen
- Als OEM: Neue Platzierungsmöglichkeiten durch hohe Reichweiten (2m tastend) und präzise Detektion mit ToF-Technologie sowie kompaktes Gehäuse zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen
- Als Betreiber: Reduzierung des Aufwands zur Erfüllung der Sterilisationsvorgaben nach GMP-Richtlinie
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse V4A (AISI 316L, FDA konform) mit glatter Oberfläche sowie glasfreier Optikabdeckung aus PMMA+ mit kratzfester Spezialbeschichtung verhindert bakterielle Verschleppung
- 2in1-Sensor: Die Detektion und Ausgabe von Messwerten mit einem Sensor spart Aufwand bei der Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und im Betrieb
Direkt zur Artikelauswahl Serie 53C
Direkt zur Artikelauswahl Serie 55C
Highlights
- Durchdachte Lösung für hygienesensible Bereiche
- Optische Distanztaster im Wash-Down- und Hygiene-Design
- Leitungen und Kabel für Hygieneanwendungen
- Seitliche Montage möglich durch hohe Reichweite zur Erfüllung der GMP-Richtlinie
Applikation
Pharmaindustrie: Detektion von Stopfen auf dem Stopfenförderer
Anforderung:
Nach aktueller EU-GMP-Richtlinie Volume 4, Annex 1 für pharmazeutische Produktionsanlagen soll wegen der Anforderung zur Sterilisation von First-Air unterbrechenden Komponenten möglichst kein Reflektor mehr oberhalb der Stopfenbahn von Vials angebracht werden. Da die Stopfen unterschiedliche Farben haben, muss besonders die Detektion dunkler Materialen sichergestellt sein.
Lösung:
Die Reichweite von Lichttastern mit Triangulationsprinzip in ähnlicher Bauform reicht für die Detektion von dunklen Stopfen nicht aus. Die ToF-Lasertaster mit bis zu 2m Reichweite und zuverlässiger Detektion aller Farben können an diesen Stellen Reflexionslichtschranken sowie den Reflektor über dem Förderband ersetzen.
Lebensmittel-/ Verpackungsindustrie: Erkennung von Vials und Gläsern
Anforderung:
Nach aktueller EU-GMP-Richtlinie Volume 4, Annex 1 für pharmazeutische Produktionsanlagen soll wegen der Anforderung zur Sterilisation von First-Air unterbrechenden Komponenten möglichst kein Sensor mehr oberhalb der Zuführung, z.B. von Vials, angebracht werden. Eine zuverlässige Detektion auch bei transparenten Behältnissen soll sichergestellt sein.
Lösung:
Für die Anordnung seitlich reicht die Reichweite von normalen Lasertastern mit Triangulation in ähnlicher Bauform nicht aus. Die ToF-Lasertaster mit bis zu 2m Reichweite und zuverlässiger Detektion aller Farben auch in ungünstigen Winkeln ersetzen bisherige Lösungen ohne Reflektor oder Lösungen von oberhalb. Sie erkennen den Rand der Vials zuverlässig.
Weitere Applikationen für robuste Sensoren
![]() | Zuverlässige Objekterkennung bei beengtem Platz auch bei starken VibrationenAnforderung:Bei der Metallverarbeitung, z.B. im Presswerk, müssen die Platinen bzw. Karosserieteile vor, während und nach dem Pressvorgang zuverlässig erkannt werden. Durch Abweichungen beim Material oder Winkel muss die Sensorik unabhängig von Farbe und Oberfläche arbeiten. Allerdings treten im Prozess starke Schocks und Vibrationen auf, die keinen Einfluss auf die Detektion haben sollen. Lösung: Für diese Bedingungen sind die ToF-Lasertaster ODT 55CL1 mit bis zu 2m Reichweite im Miniaturformat optimal, weil diese Technologie unempfindlich gegen Vibrationen ist und trotzdem eine zuverlässige Detektion aller Farben auch in ungünstigen Winkeln ermöglicht. |
![]() | Anwesenheitserkennung von sehr dunklen Objekten mit beengtem PlatzAnforderung:Bei der Reifenherstellung und der Profilpresse müssen die Rohreifen zuverlässig erkannt werden, unabhängig von Farbe und Oberfläche. Durch die hohe Verschmutzung im Prozess sind regelmäßige Reiningungszyklen erforderlich. Eine Sensorplatzierung ist nur in sehr beengter Umgebung möglich und im Prozess treten Vibrationen und starke Temperaturschwankungen auf. Lösung: Sogar sehr dunkle und strukturierte Objekte werden mit den Lasertastern ODT 55CL1 (mit ToF-Technologie) im Miniaturformat mit bis zu 2m Reichweite zuverlässig erkannt. Der große Arbeitsbereich ab wenigen Zentimetern ermöglicht vielfältige Einsatzfälle. Mit dem Edelstahlgehäuse ist der Sensor optimal auf Reinigungszyklen vorbereitet. |
Technische Eigenschaften
|
Merkmal |
ODT 53CL1-2M |
ODT 55CL1-2M |
|
Funktionsprinzip |
Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Gehäuse-Design und Abmessungen (BxHxT) | Hygiene Design (14,0 x 35,4 x 20,4 mm) | Wash-Down-Design (14,0 x 35,4 x 25,0 mm) |
|
Werkstoff Gehäuse |
Edelstahl V4A (AISI 316L) mit FDA Zulassung |
Edelstahl V4A (AISI 316L) mit FDA Zulassung |
Betriebsreichweite | 2.000 mm | 2.000 mm |
|
Lichtquelle |
Laser, rot (Laserklasse 1) |
Laser, rot (Laserklasse 1) |
|
Schaltfrequenz |
7-15 Hz, abhängig vom Remissionsgrad |
7-15 Hz, abhängig vom Remissionsgrad |
|
IO-Link |
V1.1 (COM3) |
V1.1 (COM3) |
Schaltausgang | IO-Link Varianten: | IO-Link-Varianten: |
|
Bedienung |
Teach-Taste / nur IO-Link |
Teach-Taste |
Schutzart | IP 67 / IP69K | IP 67 / IP69K |
|
Temperaturbereich Betrieb |
-30 … +50°C |
-30 … +50°C |
|
Zertifizierungen |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey |
|
Anschluss |
M8 |
M12 / Pigtail M12 / Kabel |
White Paper downloaden
Ihr Nutzen
- Zwei Vollbaureihen mit allen Funktionsprinzipien: Einweglichtschranken, Reflexionslichtschranken und Taster für spezifische Einsatzbereiche und Aufgabenstellungen
- 2 Gehäusedesigns für den Einsatz im Nassbereich (Wash-Down) und Hygienebereich (Hygiene-Design)
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse V4A (AISI 316L) mit glatter Oberfläche sowie glasfreie Optikabdeckung aus PMMA+ mit kratzfester Spezialbeschichtung verhindern bakterielle Verschleppung
- Schutzart IP69K für zuverlässige Funktionsfähigkeit und absolute Dichtigkeit des Gehäuses
- Thermische und chemische Beständigkeit (geprüft und zertifiziert nach ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
- FDA-konforme Gehäusematerialien ermöglichen den Einsatz des Sensors in Applikationen mit direktem Lebensmittelkontakt
- Einfache Konfiguration und Condition Monitoring durch IO-Link-Schnittstelle sowie Varianten mit elektronischer Tastweiteneinstellung und Messwertausgabe via IO-Link
Highlights
Alle Komponenten der Edelstahlsensoren sind speziell für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen entwickelt. Die regelmäßige Reinigung der Anlagen mit Hochdruckreinigern und aggressiven Reinigungsmitteln spielt eine bedeutende Rolle.
- Die Edelstahlgehäuse aus V4A (AISI 316L) sind absolut staub- und wasserdicht und erreichen die Schutzarten IP67, IP68 und IP69K
- Besonders glatte Edelstahloberflächen mit rund 0,8 Ra verhindern bakterielle Verschleppung
- Die glasfreie Optikabdeckung (kratzfeste und diffusionsdichte Kunststoffscheibe (PMMA+) mit Indium Schutzschicht) widersteht harten Reinigungszyklen und sorgt für eine zuverlässige Funktion
- Alle Materialien sind für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen (FDA-konform)
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit, geprüft und zertifiziert durch ECOLAB, CleanProof+ und JohnsonDiversey
Für den Einsatz im Nassbereich von Produktionslinien eignet sich die Serie 55C im Wash-Down-Design. Die geschlossene Gehäusetechnik und der erweiterte Temperaturbereich garantieren eine jahrelange Funktionsfähigkeit der Systeme.
Die beiden Sensorserien im Edelstahl-Miniaturgehäuse umfassen alle Funktionsprinzipien: Einweg-, Reflexions-Lichtschranken und Lichttaster. Verschiedene Modelle sind jeweils für spezielle Einsatzbereiche entwickelt und lösen Herausforderungen in Produktions- und Verpackungsprozessen passgenau, zuverlässig und wirtschaftlich.
Unsere Produkthighlights für spezielle Applikationen:
- Reflexionslichtschranken zur Glas- und PET-Erkennung oder Folienerkennung
- Laser-Reflexionslichtschranken zur Kleinteileerkennung
- Einweglichtschranken zur Erkennung wässriger Flüssigkeiten und zur Füllstandskontrolle
- Taster mit Hintergrundausblendung mit kleinem Lichtfleck zur Detektion von glänzenden und farblich strukturierten Objekten
- Taster mit Hintergrundausblendung mit langgestrecktem Linien-Lichtfleck zur Erkennung von transparenten Objekten sowie von Objekten mit Durchbrüchen, Bohrungen und Stanzungen
- Taster mit Hintergrundausblendung mit elektronischer Tastweiteneinstellung und Messwertausgabe via IO-Link
- Taster mit Hintergrundausblendung mit speziellen V-Optiken zur Erkennung von transparenten, planaren, spiegelnden und hochglänzenden Objekten sowie Decklagen von Spritzen- oder Ampullentrays
Die Sensoren der Serien 55C und 53C sind mit einer IO-Link Schnittstelle ausgestattet, wodurch innovative Maschinenkonzepte mit Fernwartung, Diagnose oder Sensor-Konfiguration realisiert werden können. Die Sensoren lassen sich über IO-Link parametrieren, betreiben und warten (Condition Monitoring). Formatwechsel sind mit IO-Link ebenfalls deutlich flexibler und wirtschaftlicher umsetzbar.
Spezielle Taster-Varianten sind elektronisch einstellbar und mit einer Messwertübertragung zur Überwachung eines bestimmten Fensterbereichs ausgestattet. Die Tastweite kann über IO-Link numerisch eingestellt werden (Remote Set Distance). Die Gerätekalibrierung ermöglicht eine hohe Genauigkeit bei der Remote-Einstellung. Bei einem Austausch eines defekten Sensors können die Voreinstellungen verlustfrei über IO-Link an das neue Gerät übertragen werden, ohne einen erneuten Teach durchführen zu müssen.
Kabel und Reflektoren für Hygieneanwendungen
Passend zu unserem Sensorprogramm der Serien 55C und 53C für Applikationen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie haben wir die passenden Kabellösungen und Reflektoren im Programm.
Die speziellen Anschlussleitungen sind aus FDA-konformen Materialien (Thermoplastische Elastomere (TPE) sowie V4A-Edelstahl) und somit für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Werden die Kabel mit einem Anzugsdrehmoment von 0,4 Nm bzw. 0,6 Nm montiert, erreichen sie die Schutzart IP69. So verhindern die Kabellösungen das Eindringen von Flüssigkeiten, Staub oder Dampf und halten auch intensiven Reinigungsprozessen mit Hochdruckreinigern stand. Eine ECOLAB-Zertifizierung bestätigt die Beständigkeit der Kabel gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln. Die Kabel sind in einem Temperaturbereich von -40°C bis +105°C einsetzbar.
Das Kabelportfolio für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Industriebereichen umfasst M8 und M12 sowie Kabellängen von 2, 5 und 10 Metern.
Reflektoren
Wie zuverlässig Reflexionslichtschranken detektieren, ist mitunter abhängig von der Auswahl des Reflektors. Wir bieten Reflektoren mit Kunststoff- oder Edelstahlgehäusen sowie Reflexfolien für unterschiedliche Anforderungen an: Reflektoren im Advanced Segment kommen aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln häufig in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz. Die Solidchem-Reflektoren aus chemisch beständigem Kunststoff zeichnen sich zudem durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Für Produktionsbereiche mit einer hohen Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturunterschieden eignen sich die Reflektoren aus dem Extended Segment.
Applikation
Überprüfung der Bestückung einer Wurstschneidemaschine
Anforderung:
In der Lebensmittelindustrie wird Wurst in großen Riegeln angeliefert und in einer Schneidemaschine in feine Scheiben geschnitten. Das Produkt im Zulauf der Maschine muss zuverlässig erkannt werden, damit der Greifer das Material gleichmäßig in Richtung Messer schieben kann und alle geschnittenen Scheiben die geforderte Stärke aufweisen.
Lösung:
Unser Lichttaster HT53C.S im Hygiene-Design überwacht die Produktzuführung an der Wurstschneidemaschine zuverlässig. Ist genügend Material für den Betrieb der Maschine vorhanden, läuft die Anlage automatisch an. Der besonders kleine Lichtfleck zeichnet sich dabei durch eine sehr gute Performance speziell bei farblich strukturierten Objekten aus, die Hintergrundausblendung des Sensors sorgt für eine sichere farbunabhängige Produkterkennung.
Erkennen der Produktvorderkanten von Schnittwaren
Anforderung:
In einer industriellen Schneidemaschine werden Schnittwaren in kleine Stapel geschnitten und für die spätere Verpackung in Trays vorportioniert. Die Herausforderung für die Sensorik besteht darin, dass die Vorderkante der Schnittwaren zuverlässig am selben Schaltpunkt erkannt werden muss - unabhängig davon, ob sie sich mit einem leichten seitlichen Versatz auf dem Förderband befinden. Die Sensoren sind direkt über dem Förderband montiert. In dieser Anwendung muss sichergestellt werden, dass keine Reinigungsmittelreste auf den Käse bzw. die Schnittwaren tropfen.
Lösung:
Der Lichttaster HT53CL1.X mit Hintergrundausblendung ist mit einem langen Laserlichtfleck speziell für die Erkennung von Produktvorderkanten optimiert. Durch den Linienlichtfleck werden Schnittwaren auch bei seitlichem Versatz auf dem Förderband zuverlässig am selben Schaltpunkt detektiert. Das gewährleistet eine saubere Positionierung der Schnittwaren beim Einladen in die Trayverpackung und stellt sicher, dass der Rand des Trays nicht vom Lebensmittel berührt wird und Spuren von Fett die spätere, hygienisch einwandfreie Verschweißung des Trays beeinträchtigen. Die Gehäusebauform der Serie 53C ist im Hygiene-Design ohne Bohrlöcher konzipiert und eignet sich für Einsatzbereiche mit direktem Lebensmittelkontakt.
Füllstanderkennung bei der Abfüllung von Flüssigkeiten
Anforderung:
In der Getränkeindustrie wird in einem Füller Wasser in 3-Liter-Flaschen abgefüllt. Der Füllstand muss bei allen Flaschen exakt gleich hoch sein - eine Unterfüllung von Flaschen soll verhindert werden. Die zuverlässige Erkennung des Füllstands wässriger Flüssigkeiten in beliebigen Behältern gehört zu den anspruchsvollsten Detektionsaufgaben für Sensorik und erfordert besonders leistungsstarke Sensorlösungen.
Lösung:
Die Einweg-Lichtschranken LS55C.H2O und LE55C.H2O sind für die Erkennung wässriger Flüssigkeiten sowie zur Füllhöhenkontrolle entwickelt und stoppen den Füllvorgang zuverlässig. Das Sender- und Empfängersystem der Edelstahl-Serie 55C im Wash-Down-Design hat eine hohe Durchstrahlleistung und kann auch bei farbigen Behältern und Behältern mit Kunststoffetiketten zum Einsatz kommen.
Diese Lösung kann ein teures Füllkontrollsystem, wie eine Waage oder eine Durchflussmessung, ersetzen und ist einfach einzurichten: Außer der exakten Ausrichtung der optischen Achse ist keine weitere Einstellung über ein Bedienelement erforderlich.
Anwesenheitskontrolle in der Flaschenabfüllung im Übergabestern
Anforderung:
Die Flaschenabfüllung zeichnet sich durch sehr hohe Geschwindigkeiten aus. Für einen reibungslosen Prozess muss vor der Befüllung sichergestellt werden, dass alle Positionen des Übergabesterns mit Flaschen besetzt sind.
Lösung:
Der Lichttaster HT55C mit Hintergrundausblendung erkennt Behälter in der Flaschenabfüllung zuverlässig und ohne Reflektor. Die Sensoren sind für Nassbereiche ausgelegt und halten auch intensiven Reinigungsprozessen stand. Eine ECOLAB-Zertifizierung sowie unser erweiterter Reinigungsmittel-Langzeittest CleanProof+ stellen die zuverlässige Funktionalität des Sensors auch bei harten Bedingungen sicher.
Flaschenerkennung im Transport
Anforderung:
In einer Abfüllanlage für Milchflaschen muss die Position der Flaschen auf dem Förderband für die weiteren Verpackungsschritte in der Anlage sicher und präzise detektiert werden.
Lösung:
Die Reflexionslichtschranke PRK55C.TT3 erfasst auch transparente Behälter sicher. Die Empfindlichkeitseinstellung kann über die Teach-Taste getätigt werden. Eine integrierte Trackingfunktion kompensiert Verschmutzungen am Reflektor oder Sensor automatisch. Das verlängert die Reinigungsintervalle und reduziert Stillstandszeiten in der Anlage. Das Edelstahlgehäuse im Wash-Down-Design ist mit der höchsten Schutzart IP69K sehr robust. Die Beständigkeit gegenüber im Markt gängigen Reinigungsmitteln bestätigen die ECOLAB-Zertifizierung, der Leuze CleanProof+-Test sowie Tests nach JohnsonDiversey.
Präzise Positionierung von Vials
Anforderung:
Für die Abfüllung von Impfstoffen und anderen Flüssigkeiten müssen Vials aus transparentem Glas exakt detektiert und positioniert werden.
Lösung:
Die Reflexionslichtschranke PRK53CL1.T3 mit einem kleinen Laserlichtfleck ermöglicht in Kombination mit einem kleinem Edelstahl-Reflektor eine hochpräzise Detektion und Positionierung von Vials. Auch bei beengten Platzverhältnissen kann der Sensor in Miniaturgehäuse einfach integriert werden. Sowohl der Sensor als auch der Reflektor sind in einem hygienegerechten Design gestaltet.
Detektion und Positionierung transparenter Vials
Anforderung:
In einer Pharmaverpackungsanlage werden Vials auf mehrspurigen Verpackungsstrecken abgefüllt. Die Position der transparenten Vials muss vor der Befüllung präzise erkannt werden. Eine Herausforderung ist, dass die Vials sehr flach sind und die Lichtschranke präzise auf den Reflektor zielen muss.
Lösung:
Unsere Reflexionslichtschranken PRK53C.T3 der Serie 53C werden in dieser Anwendung mit speziell für die Pharmaindustrie entwickelten Pharma-Mikrotripelreflektoren MTKS 14x23.P eingesetzt. Die Edelstahlsensoren im Hygiene-Design zielen präzise auf den Reflektor und gewährleisten eine sichere Detektion der Vials.
Unsere Edelstahlsensoren in der Übersicht
|
Parameter |
PRK53C / PRK55C |
LS/LE53C / LS/LE55C |
HT53C / HT55C |
ODT 53C /ODT 55C |
|
Funktionsprinzip |
Reflexions-Lichtschranke |
Einweg-Lichtschranke |
Lichttaster mit Hintergrund-ausblendung |
Distanztaster mit Hintergrund-ausblendung |
|
Gehäuse-Design und Abmessungen (BxHxT) |
Series 53C: Hygiene Design (14,0 x 35,4 x 20,4 mm) Series 55C: Wash-Down-Design (14,0 x 35,4 x 25,0 mm) |
|||
|
Werkstoff Gehäuse |
Edelstahl V4A (AISI 316L) |
Edelstahl V4A (AISI 316L) |
Edelstahl V4A (AISI 316L) |
Edelstahl V4A (AISI 316L) |
|
Lichtquellen |
Rotlicht (645 nm) Laser rot (650 nm; Laserklasse 1) |
Rotlicht (645 nm) Infrarot (1450 nm) |
Rotlicht (645 nm) Infrarot (860 nm) Laser rot (650 nm; Laserklasse 1) |
Rotlicht (645 nm) |
|
Schaltfrequenz |
1.500 Hz (Rotlicht) 3.000 Hz (Laser rot) |
1.000 Hz (Rotlicht) 350 Hz (Infrarot) |
1.000 Hz (Rotlicht & Infrarot) 3.000 Hz (Laser rot) |
750 Hz (Rotlicht) |
|
Betriebsreichweite |
0,1 … 5 m (Zweilinser) 0 … 4 m (Autokollimation) 0 … 3 m (Detektion transparenter Objekte) 0 … 2 m (Laser: Autokollimation) 0 … 0,4 m (Laser: Detektion transparenter Objekte) |
0,05 … 8,5 m (Rotlicht) 0 … 64 m (Infrarot) |
5 ... 600 mm (Infrarot) 5 ... 450 mm (Rotlicht) 5 … 200 mm (Lichtfleck klein) 5 … 100 mm (Lichtfleck lang) 15 ... 400 mm (Laser) |
10 … 150 mm 10 … 80 mm (Lichtfleck klein) |
|
IO-Link |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM2) |
V1.1 (COM3) |
|
Bedienung |
Teach-Taste |
- |
Mehrgang-Spindel |
Teach-Taste |
|
Temperaturbereich |
-40 … +70°C |
-40 … +70°C |
-40 … +70°C |
-40 … +70°C |
|
Schutzart |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
IP 67, IP 68, IP 69K |
|
Zertifizierungen |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey |
CE, UL, ECOLAB, Clean-Proof+, JohnsonDiversey |
|
Anschluss |
M8, Kabel, Kabel Pigtail M12 |
M8,Kabel,Kabel Pigtail M12 |
M8, Kabel, Kabel Pigtail M12 |
M8 |

