CML720i-R10-2700.A/CN-M12-EX

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50127803

4.392,36 €*

Auf Anfrage

Icon Icon
Serie 720
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Objektvermessung
Sonderausführung Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Ex-Geschützt, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite 0,3 ... 7 m
Messfeldlänge 2.700 mm
Anzahl Strahlen 270 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 8,56 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art CANopen, IO-Link
COM-Mode COM2
Funktion Prozess
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Steckerabgang axial
Funktion Spannungsversorgung, Konfigurationsschnittstelle, Signal IN, Signal OUT, Verbindung zum Sender
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion BUS IN, BUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30,7 mm x 54,8 mm x 2.728 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Art der Anzeige LED, OLED-Display
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2, 22
Ex-Gerätegruppe II
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CML720i-T10-2700.A-M12-EX
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 50127807
  • Serie: 720
  • Applikation: Objektvermessung
  • Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
  • Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Artikelnummer: 50127807

3.067,20 €*

Auf Anfrage

Filter

Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
KD U-M12-5A-P1-020
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50133839
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 2.000 mm
Artikelnummer: 50133839

12,85 €*

Auf Anfrage