CML720i-R10-2860.A/CN-M12-EX
Lichtvorhang Empfänger
4.619,16 €*
Auf Anfrage
Serie | 720 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Objektvermessung |
Sonderausführung | Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Ex-Geschützt, Kreuzstrahlabtastung |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 7 m |
Messfeldlänge | 2.860 mm |
Anzahl Strahlen | 286 St. |
Strahlabstand | 10 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 20 mm |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 2 St. |
Art | Ein-/Ausgänge wählbar |
Zykluszeit | 9,04 ms |
Ansprechzeit pro Strahl | 30 µs |
Art | CANopen, IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Funktion | Prozess |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Steckerabgang | axial |
Funktion | Spannungsversorgung, Konfigurationsschnittstelle, Signal IN, Signal OUT, Verbindung zum Sender |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | BUS IN, BUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 30,7 mm x 54,8 mm x 2.888 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Art der Anzeige | LED, OLED-Display |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Bedienelemente | Folientastatur |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2, 22 |
Ex-Gerätegruppe | II |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |