Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.






Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host |
Applikation | Zugangssicherung, Gefahrbereichsicherung |
Funktionspaket | Blanking |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, 1-Strahl reduzierte Auflösung, 2-Strahl reduzierte Auflösung, Bewegliche Ausblendung einlernbar, Feste Ausblendung einlernbar, zusätzlicher 2-kanaliger Abschaltkreis |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 50 mm |
Schutzfeldhöhe | 3.000 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz, Kurzschlussschutz, Transientenschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 160 mA, ohne externe Last |
Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 10 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Eingangswiderstand | 1.200 Ω |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC |
Strombelastung, max. | 3.000 mA |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 60 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | 0 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Ansprechzeit | 33 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Kabelverschraubung | M25 |
Polzahl | 14 -polig |
Funktion | Lokal-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | Kaskade Guest |
Art des Anschlusses | RundsteckerKlemme |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,75 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 8.300 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | LED, 7-Segment-Anzeige |
Anzahl der LED | 4 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter, Software, Teach-in |
Bedienelemente | Schiebeschalter, SafetyKey |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c TÜV NRTL US, c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B, US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
Ergebnisliste: 51 Produkte gefunden
CR14-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566110
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566112
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566113
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR14-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566115
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 14 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566310
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566312
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566313
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566315
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566316
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR30-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566318
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 30 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566510
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566512
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566513
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566515
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566516
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566518
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566521
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566524
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566527
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR50-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566530
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 50 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1050S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566910
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1200S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566912
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1350S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566913
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-150 S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566901
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 150 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1500S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566915
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1650S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566916
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-1800S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566918
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-2100S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566921
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-2400S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566924
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-2700S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566927
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.700 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
CR90-3000S
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
566930
- Serie: COMPACTplus
- Auflösung: 90 mm
- Schutzfeldhöhe: 3.000 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
Filter
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
KS U-M12-8W-P1-030
Anschlussleitung
Artikelnummer:
50135143
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: gewinkelt, male
- Polzahl: 8 St.
- Leitungslänge: 3.000 mm