CSL710-T40-1570.A-M12-67

Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 50146158

805,68 €*

Auf Anfrage

Icon Icon Icon
Serie 710
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Applikation Präzise Objekterkennung
Sonderausführung Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite 0,3 ... 7 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Grenzreichweite 0,2 ... 9 m
Messfeldlänge 1.570 mm
Anzahl Strahlen 56 St.
Strahlabstand 40 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 940 nm
Minimaler Objektdurchmesser 50 mm
Schutzbeschaltung Verpolschutz, Kurzschlussschutz, Transientenschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 435 mA, Die angegebenen Werte beziehen sich auf das Gesamtpaket, bestehend aus Sender um Empfänger.
Bereitschaftsverzögerung 400 ms
Zykluszeit 2,08 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Steckerabgang axial
Funktion Verbindung zum Empfänger, Spannungsversorgung, Sync-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30,7 mm x 40,3 mm x 1.675 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 2.250 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Nut-Montage, über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c CSA US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 50128973
  • Serie: 710
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, ...
  • Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Artikelnummer: 50128973

1.253,88 €*

Auf Anfrage

Filter

Ergebnisliste: 10 Produkte gefunden
KB DN/CAN-1000 SBA
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50114691
  • Schnittstelle: DeviceNet, CANopen
  • Anschluss: Rundstecker, M12  -  Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, male
  • Anschluss 1, Polzahl: 5 St.
Artikelnummer: 50114691

43,20 €*

Sofort verfügbar

Noch 49 verfügbar