Serie | MSI-SR-2H1 |
Applikation | Auswertegerät für Zweihandschaltungen |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,1E-06 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 1, EN ISO 13849 |
Nennspannung UN | 24 V AC/DC |
Nennfrequenz | 50 ... 60 Hz |
Bemessungsleistung AC | 2 V·A |
Bemessungsleistung DC | 0,7 W |
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis | Ja (bei UN ≥ AC 115-230 V) |
Freigabestrompfade | Wechsler |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung |
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) | Ue 230V, Ie 3A |
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) | Ue 24V, Ie 2A |
Kurzschlussschutz (Schliesser) | Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral |
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC | 230 V |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Schaltspiele |
Nennausgangsspannung DC | 24 V |
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 2,5 mA |
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 3 mA |
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) | 20 ms |
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) | 20 ms |
Rückfallzeit tR | 20 ms |
Synchronzeitüberwachung tS | 500 ms |
Wiederbereitschaftszeit tW | 250 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Spannungsversorgung, Signal IN, Signal OUT |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Federkraftklemme |
Polzahl | 9 -polig |
Anschlussquerschnitte | 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht, 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze, 2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 106,5 mm x 91,5 mm |
Nettogewicht | 100 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Zulassungen | TÜV Rheinland, c UL US |
Zolltarifnummer | 85364900 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |