Barcode Positioniersysteme
Ihr Nutzen
- Sichere Positionserfassung mit einem Gerät bis PL e
- Besonders einfache Umsetzung der Sicherheitsfunktionen
- Geringer Platzbedarf und reduzierter Installationsaufwand
- Kurze Fehlerreaktionszeit von 10 ms für den Einsatz an schnellen Regalbediengeräten
- Extrem robustes, mechanisch belastbares und UV-beständiges Barcodeband
- Großer Arbeitsbereich von 50 bis 170 mm und durchdachtes Befestigungskonzept sorgen für einfache Montage und Integration
Highlights

Sichere Positionserfassung mit einem Gerät bis PL e
Mit dem FBPS 600i ist nur noch ein Sensor für die sichere Positionserfassung notwendig. Das Gerät wird über zwei SSI-Schnittstellen an eine sichere Auswerteeinheit - z.B. eines Frequenzumrichters – angeschlossen. Zudem erfüllen die Geräte bereits die Anforderungen für PL e / SIL 3. So lassen sich Sicherheitsfunktionen besonders einfach umsetzen und der Aufwand bei Installation und Service wird reduziert.

Geeignet für schnelle Bewegungen
Die FBPS 600i sind besonders für die Positionserfassung bei schnellen Bewegungen geeignet – wie beispielsweise an Regalbediengeräten. Dazu verfügen die FBPS 600i über eine sehr kurze Fehlerreaktionszeit von nur 10 ms. Dies ermöglicht eine Optimierung von Geschwindigkeitsverläufen und der Umschlagsleistung.

Zuverlässiger Betrieb
Das FBPS 600i arbeitet besonders zuverlässig. Mit jedem Scanvorgang werden mehrere Codes gelesen, aus denen die Software hochgenaue Positionswerte ermittelt. Durch den schrägen Verlauf des Scanstrahls und die Bewegung des Gerätes wird jeder Code an verschiedenen Stellen abgetastet. So werden Lesefehler durch lokale Verschmutzungen oder Beschädigungen vermieden.
Auch das Barcodeband ist für den industriellen Einsatz optimiert. Das selbstklebende Kunststoffband ist UV-beständige, extrem widerstandsfähig und mechanisch belastbar. Die aufgedruckten Positions-werte sind zudem leicht lesbar und vereinfachen die Handhabung.

Immer schnell und passend montiert
Das durchdachte Befestigungskonzept mit Schnellwechseleinrichtung ermöglicht eine einfache Montage der FBPS 600i. Mit einer, leicht zugänglichen Schraube an der Klemmhalterung werden die Geräte sicher befestigt. Dies spart Zeit bei der Montage, und im Servicefall lassen sich die Geräte schnell tauschen. Zudem sind die FBPS 600i durch den großen Arbeitsbereich von 50 bis 170 mm einfach in die Anlage zu integrieren.
Applikation

Sichere Positionserfassung an Regalbediengeräten
Anforderung:
Mit einer Risikobeurteilung sind die vorhandenen Gefährdungen der Anlage und der notwendige Performance Level PLr ermittelt worden. Hierbei unterstützen relevante Normen wie die EN 528 (Regalbedien-geräte – Sicherheitsanforderungen). Für die erforderlichen sicheren Positions- und Geschwindigkeitsüberwachungen, z.B. während der Instandhaltung oder bei bemannten Fahrkörben, ist eine sichere Positionserfassung notwendig.
Lösung:
Das sichere Barcode-Positioniersystem FBPS 600i bietet die sichere Positionserfassung mit nur einem Gerät. Es erfüllt die Anforderungen für PL e / SIL 3 und macht so die Umsetzung der Sicherheitsfunktionen besonders einfach.
Technische Eigenschaften
Sicherheit | Sicherheit PL e, SIL 3, Kategorie 4 (EN ISO 13849-1 und IEC 61508) |
|
Fehlerreaktionszeit | 10 ms … 400 ms (einstellbar) | |
Anschluss | 2x SSI-Schnittstelle 2x M12-Stecker Spannungsversorgung: M12-Stecker Konfiguration und Diagnose: Mini-USB |
|
Reproduzierbarkeit | +/- 0,15 mm (1 Sigma) | |
Lesedistanz | 50 ... 170 mm | |
Schutzart | IP 65 | |
Temperaturbereich | -5 ... +60°C mit Heizung: -35..+60°C |
|
Abmessungen, B x H x T | Anschlüsse seitlich: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Anschlüsse unten: 105 x 123,8 x 51,5 mm |
|
Display (optional) | Anzeige von Positions- und Statusinformationen | |
Statussignal Lesequalität | Zur frühzeitigen Erkennung von Verschmutzung |
Eigenschaft | Eigenschaften Äußerst robustes Kunststoffband, UV- beständig, selbstklebend mit Acrylkleber, in Klartext aufgedruckte Positionswerte |
|
Standard Barcodebänder | Höhe: 25 mm, 47 mm Länge: bis 200 m |
|
Konfigurierbare Barcodebänder | Höhe: 20 mm bis 140 mm Wählbarer Anfangs- und Endwert im Bereich von 0 bis 10.000 m |
|
Barcode-Rastermaß | 30 mm |