Kapazitive Sensoren
Kapazitive Sensoren können feste, flüssige oder granulare Objekte erkennen. Mit diesen Sensoren können stark strukturierte und nicht formstabile Objekte, z.B. Füllstände von Flüssigkeiten oder Schüttgütern in direktem Kontakt mit dem Medium oder durch eine nicht metallische Behälterwand hindurch erfasst werden. Ebenso eignen sie sich zur Vollständigkeitsprüfung. Auch in sehr staubiger oder schmutziger Umgebung sind kapazitive Sensoren funktionssicher. Unterschiedliche Bauformen und hohe Reichweiten ermöglichen nahezu alle Anwendungsbereiche in der Industrie-Automatisierung.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 151 Produkte gefunden
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135688
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135689
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135690
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135691
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135692
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Leitung
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135693
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Leitung
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135694
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Leitung
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135695
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Anschluss: Leitung
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135720
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135721
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135722
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50135723
- Serie: LCS-1
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Anschluss: Rundstecker, M12
Artikeldaten vom: 05.06.25