Reflexions-Lichtschranken
Mit Reflexionsprinzip: Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse, Reflektor gegenüber.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 26 Produkte gefunden
PRK318B/2N-5000
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50141602
- Serie: 318B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, NPN
PRK412B/N
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140149
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, NPN
PRK412B/2
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140148
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, NPN
PRK412B/NX-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140147
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, NPN
PRK412B/2X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140146
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, NPN
PRK412B/P
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140145
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK412B/4
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140144
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK412B/PX-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140143
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK412B/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50140142
- Serie: 412B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 36 V
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK318B/PX-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50132731
- Serie: 318B
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK328.3/2N
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50122698
- Serie: 328
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, NPN
PRK328.3/2N-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50122697
- Serie: 328
- Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Versorgungsspannung, max.: 10 ... 30 V
- Schaltausgang: Transistor, NPN
Artikeldaten vom: 05.06.25