Daten innerhalb eines Netzwerkes werden auf unterschiedliche Arten übertragen. Optische Datenübertragungslichtschranken nutzen das Medium „Luft“ um unsichtbar, kontaktlos und verschleißfrei Daten bis zu einer Distanz von 300m zu übertragen. Diese Technologie ist führend im Anlagenbau und kombiniert Effizienz mit Wirtschaftlichkeit.
Sensorlösungen für die Primärverpackung im Bereich Getränkeabfüllung, Pharma- und Fleischverpackung sowie der Süß- und Backwarenproduktion, für die Sekundärverpackung und im Bereich End-of-Line.
Die globale Industrie befindet sich im ständigen Wandel. Und mit ihr die komplexen Anforderungen an Sicherheitskonzepte zum Schutz von Menschen und Anlagen. Mit einem ganzheitlichen Portfolio für alle Safety-Anforderungen bieten wir Ihnen lückenlose Sicherheit, effizienten Materialfluss und höchste Verfügbarkeit weltweit.
Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit den technologischen Herausforderungen und Themen in unseren Kundenmärkten. Dies ist die Voraussetzung für unsere leistungsstarke Produktentwicklung und Beratungskompetenz.
Leuze ist ein internationaler Sensorexperte in der Automatisierungstechnik. Mit Neugier und Entschlossenheit sind wir – die Sensor People – seit über 50 Jahren Treiber für Innovationen und technologischer Meilensteine in der industriellen Automatisierung.
Innovativ zu sein heißt für uns, mit Neugier und Entschlossenheit alles dafür zu geben, Sie in einer sich ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich zu machen. Ihr Erfolg ist unser Ziel und Antrieb.
Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Maschinen oder Anlagen mit kompetenter Beratung und einem umfassenden Support- und Serviceangebot.
Mit über 20 Tochtergesellschaften und unterstützt von über 40 internationalen Distributoren rund um den Globus sind wir in den wichtigsten Märkten unserer Branche vertreten und immer in direkter Nähe zu unseren Kunden.
Die Seminare und Workshops von Leuze in kleinen Teilnehmergruppen bieten einen optimalen Rahmen für Ihre Weiterbildung: Fachwissen sammeln, Fachgespräche führen, interessante Menschen kennenlernen und Netzwerke knüpfen.
Wir beschäftigen uns kontinuierlich mit Herausforderungen und Themen in unseren Kundenmärkten. Das ist die Voraussetzung für unsere leistungsstarke Beratungs- und Entwicklungsarbeit, um effiziente Lösungen für unsere Kunden anzubieten.
Defekte Geräte werden in unserem Servicecenter kompetent und schnell instandgesetzt. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Servicepaket um eventuelle Anlagenstillstandszeiten auf ein Minimum zu reduzieren.
Sie befinden sich zurzeit im Bachelor- oder Master-Studium und sind auf der Suche nach einem anspruchsvollen (Vor-) Praktikum oder einem freiwilligen Praktikum? Ein Praktikum bei Leuze bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr erlerntes theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden.
Wir bieten jungen, motivierten Menschen die Möglichkeit, in unterschiedlichen Bereichen in das Berufsleben einzusteigen und Teil unseres erfolgreichen, internationalen Teams zu werden.
Der Erfolg unseres Unternehmens wird maßgeblich durch das Engagement, die Kreativität und den Erfindergeist unserer Mitarbeiter geprägt - und dessen sind wir uns bewusst.
Sie haben Ziele und sind bereit mit Ihren Aufgaben zu wachsen? Bei uns eröffnen sich interessante Zukunftsperspektiven für Sie: Wir sind ein Unternehmen, das die Internationalität eines Global Players mit dem familiären Umfeld und der Kollegialität eines Mittelständlers verbindet.
Standardisierte Barcodebänder sind in den Längen 5m bis zu maximal 200 m und in den Höhen 25 mm und 47 mm verfügbar. Durch das verwendete Material wird eine sehr hohe Abriebfestigkeit als auch Resistenz gegen Umwelteinflüsse und viele Chemikalien erreicht. Das Barcodeband wird auf Rollen geliefert und ist sehr einfach geradlinig als auch in Kurven und Radien anzubringen.
Übersicht
Übersicht
Zur Merkliste hinzufügen
Um die Merklisten-Funktion nutzen zu können, müssen sich einloggen. Falls
Sie kein Account besitzen, können Sie sich auch gerne bei uns Registrieren
und profitieren von unseren zahlreichen Vorteilen als Shop-Kunde.
Merkliste
Der Artikel befindet sich in Ihrer Merkliste.
Wollen Sie tatsächlich den Artikel aus Ihrer Liste entfernen?