Zugangssicherung an Palettenmagazinen – mit automatischem Wiederanlauf

Die zunehmende Automatisierung von Maschinen und Anlagen stellt erweiterte Anforderungen an die notwendigen Sicherheitskonzepte. Klassische Konzepte, wie z.B. Muting, stoßen hier oft an ihre Grenzen. Unsere innovativen Sicherheitslösungen garantieren auch bei automatisierten Abläufen lückenlose Sicherheit, einen effizienten Materialfluss und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Palettenmagazine werden in der Regel durch manuell betriebene Flurförderfahrzeuge – wie z.B. Gabelstapler – bestückt. Die Zugangssicherung am Palettenmagazin muss dabei eine für den Bediener gefahrlose Materialübergabe sicherstellen. Gleichzeitig sollen die Unterbrechungen des Arbeitsprozesses auf ein Minimum reduziert werden. Diese Herausforderung wurde auch von dem Normengremium der EN 415-4 (Sicherheit von Verpackungsmaschinen – Teil 4: Palettierer und Depalettierer) aufgenommen. Der aktuelle Normentwurf beschreibt hierfür eine definierte Signalreihenfolge, um einen automatischen Wiederanlauf einzuleiten. Das Sicherheitskonzept unserer Safety Solution basiert auf der überarbeiteten Norm, gewährleistet die optimale Auslastung des Palettenmagazins und benötigt keine manuellen Bedienereingriffe.

Anforderung:

Die Ausgabe der Paletten erfolgt auf einzelnen Bahnen, die über einen Querförderer beschickt werden. Der Querförderer und der dahinterliegende Bereich sollen gegen den Zugang von Personen abgesichert werden. Die Schutzeinrichtung soll jeweils nur die Bahn freigeben, auf der die Palette ausgegeben wird.

Lösung:

Die Zugangssicherung erfolgt über zwei vertikal ausgerichtete Sicherheits-Laserscanner. Das Sicherheitssystem erhält von der Anlagensteuerung die Information, auf welcher Bahn die Palette ausgegeben wird und passt das Schutzfeld für die Durchfahrt der Palette entsprechend an. Der gesamte Ablauf wird sicherheitstechnisch überwacht.

Funktionsprinzip:

Zwei Sicherheits-Laserscanner erzeugen ein vertikales Schutzfeld, welches vor dem Gefahrenbereich der Transportanlage installiert wird. Für die Spur, auf der Material ausgegeben werden soll, wird von der SPS kurz vor Erreichen des Schutzfeldes ein Freigabesignal gesendet. Die Sicherheits-Lösung gibt nun für die gewünschte Spur in dem Schutzfeld ein Fenster von vordefinierter Größe frei, durch welches das Material unterbrechungsfrei gefördert werden kann. Alle anderen Spuren sind durch das Schutzfeld weiterhin gesichert.
Nachdem das Material das geöffnete Schutzfeld-Fenster passiert hat, wird das Schutzfeld wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.

Ihr Nutzen im Überblick

  • Kontinuierliche Überwachung des gesamten Übergabebereichs für bis zu 10 Bahnen und 9 m Breite
  • Lückenlose Sicherheit während der Transportzyklen
  • Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
  • Optimaler Manipulationsschutz
  • Keine zusätzlichen Triggersensoren notwendig
  • Die vorentwickelte Sicherheits-Lösung wird individuell an Ihre Anwendung angepasst
  • Einfach nachrüstbar

Systemkomponenten und Sicherheitsparameter

Sicherheits-Sensor: Sicherheits-Laserscanner RSL 400
Systemsteuerung: Sicherheits-Steuerung MSI 400
Leuze Sicherheitsprogramm
PL d nach ISO 13849-1, SILCL 2 nach IEC 62061
2-kanaliger Sicherheitsausgang