Betriebsbereite Sensorik direkt an der Förderstrecke

Leuze hat eine innovative Spezialhalterung für Sensoren der Serie 25C entwickelt, welche bei der Palettendetektion zum Einsatz kommen. Anlagenbetreiber erhalten eine vollständig betriebsbereite Anlage, denn der Anlagenhersteller montiert die Halterungen bereits im Werk. Das spart Betreibern Zeit und Aufwand bei der Inbetriebnahme von Förderstrecken.
Owen, 22. März 2021
Für die Sensoren der Serie 25C haben die Sensor People eine innovative Spezialhalterung entwickelt: Mit dieser entfallen für Anlagenbetreiber die Montage und Feinjustierung der Sensoren. Denn die Hersteller der Fördertechnik montieren die neuen Halterungen bereits im Werk vor. Auch die Erstinbetriebnahme und Feinjustierung kann künftig der Hersteller übernehmen. Das spart dem Kunden Zeit und Geld. Mitarbeiter der Anlagenbetreiber können nach Installation der Förderstrecke sofort mit dem Betrieb beginnen.
Passgenau im Innenbereich des Förderers
Die innovativen Halterungen sind passgenau für die Sensor-Serie 25C ausgelegt. Der Hersteller der Fördertechnik integriert die Sensoren mit Hilfe der neuen Leuze-Halterung im Innenbereich des Förderers. Störende Konturen durch mechanische Befestigungssysteme entfallen komplett. Die integrierte Frontscheibe leitet Schmutzpartikel zuverlässig ab. Insgesamt ist die Leuze-Lösung weniger reinigungsintensiv und wartungsärmer als Systeme, die auf klassische Reflexionslichtschranken setzen. Zudem profitieren Anlagenbetreiber von der speziellen Fremdlichtparametrierung der Sensoren: Denn die Modelle der Serie 25C sind unempfindlich gegen hochfrequente LED-Beleuchtungen in Produktions- oder Logistikhallen. Zudem erkennen die Sensoren mit ihrer hervorragenden Detektions-Performance und ihrer überdurchschnittlichen Funktionsreserve verschiedene Palettentypen zuverlässig.

Ihre Ansprechpartnerin
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com