Sensoren für horizontale Form Fill Seal Maschine

1. Produkteinlauf in Verpackungseinheit

Dynamischer Referenztaster DRT 25C

  • Zuverlässige Detektion beliebiger Objekte
  • Schnelle, einfache Einstellung über Teachtaste
  • zuverlässiger Betrieb auch bei Verschmutzungen und Vibrationen des Förderbandes

Zum Produkt 

2. Durchmesser Folienrolle

Optischer Abstandssensor ODSL 9

  • Remissionsunabhängige Abstandsmessung
  • Auflösung 0,01 mm bei 50 mm Messbereich
  • Display zur Messwertanzeige und Konfiguration

Zum Produkt  

3. Klebestellenkontrolle

Etikettengabel IGSU 14E

  • Sichere Erfassung von Klebestellen an Papier- oder Kunststoffbahnen
  • Integrierte Bahnrisserkennung
  • Bahngeschwindigkeiten bis 1.000 m/min
  • Automatische Anpassung an das Medium
  • Ultraschallsensoren im M18 Rundhülsengehäuse
  • Ultraschallvarianten in 25 mm oder 42 mm Gehäuselänge

Zum Produkt  

4. Bahnkantenvermessung

Messender Gabelsensor GS 754B

  • Messender Gabelsensor mit CCD-Zeile
  • Messbereich 25 mm bei einer Auflösung von 0,014 mm
  • Messbereich und Messmodus parametrierbar

Zum Produkt  

5. Druckmarkenerkennung

Kontrasttaster KRT18B

  • Multicolor-Farbmarkensensor mit hoher Präzision und robustem Schaltverhalten
  • Einstellung über Teachtaste, Potentiometer oder über IO-Link (DualChannel)
  • Hoher Einstellkomfort durch Bargraph-Anzeige der Signalstärke am Gerät

Zum Produkt  

6. Siegelnahterkennung

Faseroptischer Sensor LV463.XR

  • Lichtleitverstärker mit extrem hoher Sendeleistung zur Foliendurchstrahlung
  • Doppeldisplay zur parallelen Anzeige von Signal und Schaltschwelle
  • Analogausgang oder IO-Link

Zum Produkt   

7. Überprüfung des Verpackungsinhalts

Einweglichtschranke LS25B high power

  • Einweglichtschranke mit extrem hoher Sendeleistung zur Durchstrahlung von bedruckten und beschichteten Folien
  • Ungefährliches Infrarotlicht
  • Feineinstellung über Potentiometer

Zum Produkt   

8. Produktauslauf Verpackungseinheit

Dynamischer Referenztaster DRT 25C

  • Zuverlässige Detektion beliebiger Objekte
  • Schnelle, einfache Einstellung über Teachtaste
  • zuverlässiger Betrieb auch bei Verschmutzungen und Vibrationen des Förderbandes

Zum Produkt