Sicherheits-Lichtvorhänge, Annäherung rechtwinklig (Detektionsvermögen 14 bis 40 mm)

S = 2000 * T + 8 * (d - 14 mm)
Wenn S < 100 mm, Smin = 100 mm

T ist die Summe von Reaktionszeit der BWS, Sicherheitsinterface und der Stoppzeit der Maschine
d ist das Detektionsvermögen der BWS in mm.

Wenn S > 500 mm, ist folgende Formel anzuwenden:
S = 1600 * T + 8 * (d - 14 mm)

Wenn danach S < 500 mm, Smin = 500 mm

Bedingung: 14 ≤ d ≤ 40 mm

S (mm)
T (s)
d (mm)
Bitte verwenden Sie als Dezimaltrennungszeichen einen Punkt.