Vorbeugen ist besser als Stillstand - Sicherheitsinspektionen

Die Arbeitssicherheit ist Chefsache – dies gilt im Prinzip weltweit. In Deutschland wird die regelmäßige Prüfung der Maschine gesetzlich gefordert. Sicherheitsinspektionen dienen der Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards sowie der vorbeugenden Wartung.

  • EU-Konformität und Rechtssicherheit durch Nachweis von Sicherheits- und Qualitätsstandards
  • Lösungsvorschläge für die schnelle Beseitigung von Sicherheitsmängeln
  • Nachvollziehbare und dokumentierte Prüfergebnisse gemäß DIN ISO 9001:2000
  • Normenspezifisches Prüfprotokoll
  • Minimierung der Unfallrisiken und Maschinenstillstandszeiten
  • Hohe Verfügbarkeit der Maschine durch regelmäßige Inspektionen