Multipacks zuverlässig erfassen

Der neue dynamische Referenztaster DRT25C.R von Leuze erkennt unterschiedliche folienumwickelte Flaschen- und Dosengebinde fehlerfrei – dafür nutzt er das Transportband als Referenz. Dank der objektunabhängigen Detektion sind selbst beim Produktwechsel keine Anpassungen erforderlich. 

Owen, 7. Juni 2021

Mit dem Gebindesensor DRT 25C.R erweitert Leuze ihre Familie der dynamischen Referenztaster. Diese basieren auf der innovativen CAT-Technologie (Contrast Adaptive Teach), die ein neues Funktionsprinzip in der binär schaltenden Sensorik möglich macht. Als Bezugsgröße dient diesen Leuze-Tastern nicht das Objekt, sondern das Förderband.

Zuverlässig erfasst

Um Getränkeflaschen oder -dosen zu transportieren, sind Multipacks sehr praktisch. Im Verpackungsprozess stellen sie Anlagenbetreiber jedoch durch ihre Vielfältigkeit vor Herausforderungen: Das folienumwickelte Gebinde kann metallisch, bunt oder transparent sein. Oder es kann Löcher in der Folie haben oder auch Pappe enthalten. Vor allem aber unterscheiden sich Getränkegebinde in Form und Höhe. Das stellt hohe Anforderungen an eine zuverlässige Detektion. Der innovative dynamische Referenztaster DRT25C.R von Leuze erfüllt diese Anforderungen exakt. Er wird oberhalb des Transportbandes installiert und nutzt das Band als Referenz. Dabei erkennt der flexible Sensor alle Objekte, die nicht der Bandoberfläche entsprechen. Diese Detektion von oben funktioniert objektunabhängig und zuverlässig. Der DRT25C.R erfasst mit seiner hohen Reichweite von 450 Millimetern Six-, Eight- und Multipacks, egal ob mit transparenter oder bedruckter Folie.

Maximal flexibel

Unabhängig von der kundenspezifischen Applikation genügt ein Sensor pro Rollenband, den Anlagenbetreiber sekundenschnell einrichten können: Nach einmaligem Druck der Teach-Taste ist die Bandoberfläche als Bezugsgröße gespeichert. Zwei Teach-Level bieten maximale Flexibilität. Selbst nach einem Produktwechsel muss die Einstellung nicht angepasst werden, weil sich die Referenz nicht geändert hat. So entfallen Rüstzeiten. Im Gegensatz zu klassischen Reflexionstastern punktet der Gebindesensor mit einer höheren Zuverlässigkeit bei Vibrationen sowie Verschmutzungen auf dem Transportband. Diese gleicht die Contrast Adaptive Teach-Technologie aus. Wer als Anlagenbetreiber Zusatzfunktionen wie Warnmeldungen wünscht, kann diese einfach per IO-Link integrieren.

Ihre Ansprechpartnerin

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Martina Schili
Telefon: +49 7021 573-116
E-Mail: martina.schili@leuze.com