CSL505-T100-700-M8 - Lichtvorhang Sender

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie505
      • FunktionsprinzipEinweg-Prinzip
      • GeräteartSender
      • ApplikationPräzise Objekterkennung
    • Sonderausführung
      • SonderausführungDiagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
    • Optische Daten
      • Betriebsreichweitezugesicherte Reichweite
      • Betriebsreichweite0,3 ... 5 m
      • Messfeldlänge700 mm
      • Anzahl Strahlen8 St.
      • Strahlabstand100 mm
      • LichtquelleLED, infrarot
      • Wellenlänge860 nm
    • Messdaten
      • Minimaler Objektdurchmesser102,5 mm
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Induktionsschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Deaktivierungseingang
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM8
        • Typmale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungA-kodiert
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)10 mm x 780 mm x 27 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallAluminium
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
      • Farbe Gehäusesilber
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED1 St.
      • Art der Konfiguration/ParametrierungSoftware, über Pinbelegung
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-30 ... 50 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-40 ... 65 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65
      • SchutzklasseIII
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer90314990
      • eCl@ss 5.1.427270910
      • eCl@ss 8.027270910
      • eCl@ss 9.027270910
      • eCl@ss 10.027270910
      • eCl@ss 11.027270910
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-12-02 17:43:00