ODSL 96K/66-2300-S12 - Optischer Abstandssensor



Artikelbeschreibung | ODSL 96K/66-2300-S12 - Optischer Abstandssensor |
---|---|
Artikelnummer | 50101882 |



-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- Serie96
- Art des Tastsystemsgegen Objekt
-
Optische Daten
- LichtquelleLaser, rot
- Laser Klasse2, IEC/EN 60825-1:2014
- Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]3 mm x 8 mm [2.300 mm]
-
Messdaten
- Messbereich150 ... 2.300 mm
- Auflösung1,0 ... 5,0 mm
- Genauigkeit3 %
- Bezugsgröße GenauigkeitMessabstand
- Wiederholgenauigkeit2 %
- Bezugsgröße WiederholgenauigkeitMessabstand
- Messzeit2 ... 7 ms
- ReferenzierungNein
- Schwarz-/ Weiß-Verhalten1 %
-
Elektrische Daten
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
-
Schaltausgang 1
- SchaltelementTransistor, Gegentakt
-
Schaltausgang 2
- SchaltelementTransistor, Gegentakt
-
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- Art des AnschlussesRundstecker
- GewindegrößeM12
- WerkstoffKunststoff
- Polzahl5 -polig
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)30 mm x 90 mm x 70 mm
- Werkstoff GehäuseKunststoff
- Gehäuse KunststoffPC
- Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
- Nettogewicht140 g
-
Bedienung und Anzeige
- Art der Konfiguration/ParametrierungSchalter
- BedienelementeTeach-Knopf
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-20 ... 50 °C
- Umgebungstemperatur Lagerung-30 ... 70 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 67
- SchutzklasseII
- Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer90318020
- ECLASS 5.1.427270801
- ECLASS 8.027270801
- ECLASS 9.027270801
- ECLASS 10.027270801
- ECLASS 11.027270801
- ECLASS 12.027270916
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 411 KB zip -
EPLAN (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EPLAN Makro Sprachunabhängig 305,5 KB edz -
Technische Dokumentation (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Betriebsanleitung Deutsch 9 MB pdf Betriebsanleitung Englisch 9 MB pdf Betriebsanleitung Französisch 8,9 MB pdf Produktbroschüre Deutsch 1,6 MB pdf Produktbroschüre Englisch 1,6 MB pdf -
Zertifikate (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 68,5 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 68,5 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 68,5 KB pdf Zertifikat ECOLAB Deutsch 620,7 KB pdf Zertifikat ECOLAB Englisch 601,3 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-05-12 17:43:00