LCAM 408i C7F-XX - Kamera



Artikelbeschreibung | LCAM 408i C7F-XX - Kamera |
---|---|
Artikelnummer | 50132136 |



-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- SerieLCAM
- Geeignet fürEinsatz bei Verwendung von Reinigungsmitteln
- ChipCMOS
-
Funktionen
- SoftwarefunktionenBildübertragung
-
Optische Daten
- Arbeitsbereich1.000 ... 5.000 mm
- Auflösung Kamera horizontal2.592 px
- Auflösung Kamera vertikal1.944 px
- Brennweite4 mm
- Chipgröße1/2,5 in
- Framerate (Bilder pro Sekunde), max.53 Stück pro Sekunde
- KameratypFarbe
-
Elektrische Daten
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
- Leistungsaufnahme, max.3,6 W
-
-
Schnittstelle
- ArtEthernet
-
Ethernet
- Adressvergabemanuelle Adressvergabe, DHCP
- Übertragungsgeschwindigkeit100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Mbit/s
- FunktionService, Prozess
- Switch-FunktionalitätKeine
- ÜbertragungsprotokollTCP/IP , RTP/RTSP
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- FunktionServiceschnittstelle, Datenschnittstelle, Konfigurationsschnittstelle
- Art des AnschlussesRundstecker
- Bezeichnung am GerätSERVICE
- GewindegrößeM12
- Polzahl8 -polig
- KodierungX-kodiert
-
Anschluss 2
- FunktionSpannungsversorgung
- Art des AnschlussesRundstecker
- Bezeichnung am GerätPWR
- GewindegrößeM12
- Polzahl4 -polig
- KodierungA-kodiert
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)75 mm x 55 mm x 113 mm
- Werkstoff GehäuseMetall
- Werkstoff OptikabdeckungGlas
- Nettogewicht411 g
- Art der BefestigungSchwalbenschwanz-Nuten, Befestigungsgewinde, über optionales Befestigungsteil
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-30 ... 70 °C
- Umgebungstemperatur Lagerung-30 ... 70 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 67, IP 65
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer84733080
- ECLASS 5.1.427310101
- ECLASS 8.027310101
- ECLASS 9.027310201
- ECLASS 10.027310101
- ECLASS 11.027310101
- ECLASS 12.027310101
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 4,8 MB zip -
Software/Treiber (1)
-
Technische Dokumentation (15)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Betriebsanleitung Englisch 1,3 MB pdf Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 783,5 KB pdf Datenblatt Dänisch 651,3 KB pdf Datenblatt Deutsch 650,8 KB pdf Datenblatt Englisch 648,5 KB pdf Datenblatt Französisch 649,6 KB pdf Datenblatt Italienisch 648,4 KB pdf Datenblatt Koreanisch 731,3 KB pdf Datenblatt Niederländisch 648,5 KB pdf Datenblatt Polnisch 703,4 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 650,5 KB pdf Datenblatt Spanisch 649,5 KB pdf Datenblatt Türkisch 698,7 KB pdf Produktflyer Deutsch 731,7 KB pdf Produktflyer Englisch 731,5 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-05-08 17:43:00