Bühler ist überzeugt von Gefahrenstellensicherung mittels Sicherheits-Laserscanner

  • Chäserrugg ist neben dem Theaterhaus Lausanne, der Seilbahnstation Wildhaus, dem Elefantenhaus im Rapperswiler Zoo und dem Tribünendach in St. Moritz für die Olympiabahn nur eines von vielen renommierten Projekten von Bühler Bedachungen und Bauspenglerei

  • Doppelte Absicherung mit Sicherheits-Laserscanner RSL 430 und Trittstange

  • Bauspengler und Maschinenbediener Bruno Bühler am Steuerpult

  • Sicherheits-Laserscanner übernimmt die Überwachung aus der Vogelperspektive

  • Maschinenraumüberwachung mit zwei Sicherheits-Laserscannern

  • Bruno Bühler (Bühler - Bedachungen und Bauspenglerei) und Tobias Wüst (Leuze electronic) sind überzeugt von dem bei Bühler umgesetzten Safety-Konzept

Erfahrung, Tradition und Herzblut

Erfahrung, Tradition und Herzblut - diese Werte sorgen für die 5-Sterne Qualität beim 5-Brüder-Betrieb Bühler Bedachtungen und Bauspenglerei aus Romanshorn in der Schweiz. Qualität steht für das Familienunternehmen an oberster Stelle – gerade auch wenn es um die Auswahl seiner Partner und Lieferanten geht. Dazu gehören unter anderem die Schweizer Jorns AG, welche die neue Doppelschwenkbiegemaschine vom Typ TP-150G-RH-UV-SL-1250-CP200-6.4-mp inklusive Safety-Konzept für die Bauspenglerei lieferte, ebenso der Hersteller für Optosensorik, der für die entsprechende Arbeitssicherheit für Mensch und Maschine sorgt, Leuze electronic.

Sicherheit für Mensch und Maschine

Sicherheit für Mensch und Maschine wird nicht nur von sicherheitsrelevanten internationalen Normen gefordert. Mensch und Maschine vor Gefahr bringenden Prozessen zu schützen, ist für den 35-köpfigen Betrieb eine Selbstverständlichkeit. „Kommt eine neue Maschine zum Einsatz, wie hier der neue Schwenkbieger TwinMatic-Pro 150 von Jorns in unserer Bauspenglerei, muss dieser den neuesten Anforderungen an die Sicherheitstechnik entsprechen“, sagt der gelernte Bauspengler Bruno Bühler. Er vertraut auf die Beratungskompetenz bei der Auswahl des Safetykonzepts des Herstellers dieser Maschine, die Jorns AG aus Lotzwil. Jorns setzte aufgrund positiver Erfahrungen bei anderen Projekten auf den Sicherheits-Laserscanner RSL 430 von Leuze electronic, welcher den Zutritt zu der langen Maschinenvorderseite optoelektronisch absichert. Der RSL 430 ist mittig unter der Biegewanne positioniert, so dass der maximale radiale Bereich des Sensors ausgenutzt werden kann. Somit ist die Flächenabsicherung vor der Maschine mit nur einem Sensor möglich.

Vollautomatisierter Arbeitsprozess

TwinMatic-Pro 150 heißt der neue, im Bereich der Bauspenglerei zum Einsatz kommende Schwenkbieger der Jorns AG, der eine knapp 20-jährige Maschine mit ähnlichen Funktionalitäten im Bereich der Bauspenglerei ersetzte. Die neue Maschine ermöglicht das Biegen verschiedenster Arten und Stärken von Blechen in einem vollautomatisierten Prozess - Aluminium, Zink, Kupfer, Stahl. Nur zum Einlegen und bei der Ausgabe der Bleche muss vom Bediener der Maschine noch persönlich Hand angelegt werden. Sobald der Maschinenbediener die zirka 80 cm vom Schwenkbieger entfernte, auf dem Fußboden rot markierte Linie überschreitet, und damit in den Gefahrenbereich der Maschine eintritt, wird seine Bewegung vom Sicherheits-Laserscanner RSL 430 erfasst, und die Maschine kommt sofort zum Stillstand. Sollte diese Safety-Überwachung einmal versagen, gibt es einen „doppelten Boden“ in Form einer Trittstange. Durch Betätigen derselben durch den Fuß des Bedieners, wird diese auf einen NOT-AUS-Befehlsschalter gedrückt, welcher die Maschine binnen eines Bruchteils einer Sekunde zum Stillstand bringt. „Es ist gut, ein doppeltes Sicherheitsnetz zu haben – Gebrauch machen, mussten wir von diesem zum Glück noch nie. Der Sicherheits-Laserscanner RSL 430 arbeitet zuverlässig und störungsfrei und ist für uns deshalb die optimale Lösung“, sagt Bauspengler Bruno Bühler, der den Schwenkbieger meist persönlich bedient.

Funktionalitäten des neuen Sicherheits-Laserscanners überzeugen

Aufgrund seiner Innovationsfähigkeit überzeugte der Sicherheits-Laserscanner RSL 400, den es in verschiedenen Varianten gibt, seit seiner Markteinführung Ende 2015 nicht nur Endanwender wie Bühler, sondern auch Fachjuries und räumte 2016 gleich mehrere Awards ab - so den GIT Safety Award, den Industriepreis sowie den Handling Award. Der Sicherheits-Laserscanner funktioniert wie folgt: Er sendet über eine rotierende Ablenkeinheit periodisch Lichtimpulse aus. Diese werden von Hindernissen wie beispielsweise den Gefahrenbereich betretende Personen, in alle Richtungen gestreut. Ein Teil der Lichtimpulse wird vom Sicherheits-Laserscanner wieder empfangen und ausgewertet. Aus der Lichtlaufzeit und dem aktuellen Winkel der Ablenkeinheit berechnet dieser dann die genaue Position des Maschinenbedieners. Befindet sich dieser innerhalb eines vorher festgelegten Schutzfeldes, führt der Sicherheits-Laserscanner eine sicherheitsgerichtete Schaltfunktion aus. „Dies passiert in unserem Fall, sobald der Bediener der Maschine, die auf dem Fußboden mit roter Signalfarbe aufgebrachte Sicherheitslinie an der langen Vorderseite der Maschine, übertritt“, weiß Pascal Guyot, Leiter Steuerungsbau bei der Jorns AG. In diesem Fall werden die Sicherheitsschalt-ausgänge abgeschalten. Die Berechnung des erforderlichen Sicherheitsabstandes ergibt sich aus der sicherheitsrelevanten Norm DIN EN 999. Hierbei spielen beispielsweise Faktoren wie Annäherungsgeschwindigkeit und Höhe des Schutzfeldes über dem Boden eine Rolle. Darüber hinaus müssen mitunter die Nachlaufzeit der Maschine sowie Zuschläge zum Beispiel für systembedingte Messfehler Berücksichtigung finden.

Überwachung aus der Vogelperspektive

Ein Rundumschutz aller Maschinenseiten ist jedoch durch einen einzigen, mittig unter der Biegewanne des Schwenkbiegers positionierten Sicherheits-Laserscanner nicht gegeben. Hierfür wären je nach Anbringung derselben mindestens zwei Sicherheits-Sensoren erforderlich. Mit nur einem Sicherheits-Laserscanner wäre ein Schneiden im Automatik-Modus nur im Tippbetrieb möglich. Ebenso könnte es gegebenfalls zu Behinderungen beim Biegen von Blech top-down kommen, wenn das Blech weit aus der Maschine herausragen würde. Deshalb traf Bühler die Entscheidung, einen zweiten Sicherheits-Laserscanner RSL 430 zur Überwachung des Maschinenraums von oben anzubringen, damit das Gefahrenfeld in der Tiefe auf 80 cm reduziert werden konnte. Der zweite Scanner ist mittels einer Eisenkette an der Decke angebracht und hat eine Reichweite von 8,25 Metern bei einer Auflösung von 70 Millimetern und einem Erfassungsbereich von 270°.

Die Position des Sicherheits-Laserscanners richtet sich dabei immer nach dem Sensor, welcher der Überwachung der Biegelinie dient. Zu beachten ist, dass auch das Steuerpult als Gegenstand erkannt wird und sich daher im Automatikbetrieb außerhalb der Gefahrenzone befinden muss. „Würde der Bereich für das Steuerpult von der Überwachung ausgenommen, entstünden entsprechend dem Schattenwurf blinde Stellen innerhalb des Gefahrenbereichs. Zudem entstünden Blindstellen zwischen den Ständern und hinter der Maschine, welche zwingend abgesichert werden müssen“, weiß Bojan Zmijanjac, Area Sales Manager bei Leuze electronic Schweiz.

Ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das überzeugt

Mit der Positionierung von zwei Sicherheits-Laserscannern RSL 430 empfahl Jorns Bühler ein schlüssiges, ganzheitliches Safety-Konzept für einen Maschinen-Rundumschutz, das in seinem Praxiseinsatz erprobt ist und überzeugt. Tobias Wüst, Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung von Leuze electronic in Flurlingen unterstreicht die Kompetenz des Herstellers und Innovationsführers im Bereich Optosensorik: „Sicherheitssensorik bieten viele. Zuverlässige Sicherheits-Laserscanner setzen langjährige Erfahrung voraus. Mit der Sicherheits-Laserscanner-Serie RSL 400 ist Leuze electronic eine Entwicklung gelungen, die höchste Zuverlässigkeit und Performance mit einfacher Bedienung kombiniert“.

Über die Unternehmen

Jorns AG, Schweiz
Der Schweizer Hersteller von Abkantmaschinen, Doppelabkantmaschinen, Kompaktspaltanlagen, Rinnenmaschinen sowie Zubehörmaschinen zur Feinblechverarbeitung Jorns AG ist ein vorwiegend im Bereich Spenglerei, Dach- und Hallenbau weltweit tätiges Familienunternehmen. Die Jorns AG verfügt über 40 Jahre Erfahrung und unterstützt den Erfolg seiner Kunden mit anwendungsgerechten Systemen und Dienstleistungen für die Feinblechverarbeitung. Im Zentrum des Leistungsangebots steht die Prozesskette Schneiden und Biegen von langen Profilen.

Bühler – Bedachungen und Bauspenglerei AG, Schweiz
Bühler – Bedachungen und Bauspenglerei in Romanshorn, Schweiz, steht seit 1964 für herausragende Produkte und Dienstleitungen in den Bereichen Bedachung, Spenglerarbeit, Fassadenbau, Photovoltaik, Gerüstbau und Mobiler Kraneinsatz. Langjährige Kunden schätzen die fachliche Kompetenz, Erfahrung und Tradition des vom Vater übernommenen "5-Brüder-Betriebs" sowie die persönliche Beratung, Betreuung und das Herzblut des Komplettlösungsanbieters.


Leuze electronic
Leuze electronic ist weltweit einer der Innovationsführer in der Optosensorik und international bekannt als führender Hersteller und Lösungsanbieter in der elektrischen Automation. Seine Schwerpunkte liegen auf der Intralogistik und Verpackungsindustrie, dem Werkzeugmaschinenbau und der Automobilindustrie sowie der Medizintechnik. Zum Portfolio gehören schaltende und messende Sensoren, Identifikationssysteme, Lösungen für die Bildverarbeitung und Datenübertragung sowie Komponenten und Systeme für die Arbeitssicherheit. Gegründet im Jahr 1963, verfügt das Unternehmen mit Sitz in Owen/Teck (Deutschland) über spezifisches Applikations-Know-how sowie breites Branchenwissen. Über 1000 Mitarbeiter an 22 Standorten sind in Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service tätig, unterstützt von mehr als 40 Vertriebspartnern weltweit. Innovative Produktentwicklungen, maßgeschneiderte Gesamtlösungen und ein umfangreiches Serviceangebot stehen für das „Smart Sensor Business 4.0“ bei Leuze electronic.

Verwendete Produkte

  • Branche/Bereich

    Werkzeugmaschinen (Blechbearbeitung)

  • Aufgabenstellung

    Gefahrstellensicherung

  • Applikation

    Bühler ist überzeugt von Gefahrenstellensicherung mittels Sicherheits-Laserscanner

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0