Profinet-Handscanner in der Motormontage

Beschreibung

Im Motorenwerk eines Automobilherstellers sollen Handscanner in das vorhandene Profinet-Netzwerk eingebunden werden. Hierfür werden geeignete Profinet Gateways gesucht.

Lösung

Zum Einsatz kommen die modularen Anschlusseinheiten MA 248i. Mit der Serie MA2xxi können Geräte mit einer RS232 Schnittstelle in verschiedene Netzwerke eingebunden werden - im vorliegenden Fall in das Profinet-Netzwerk des Motorenwerks. Weiterhin kann mit dieser Anschlusseinheit die für den Handscanner erforderliche Versorgungsspannung von 5 V direkt am Pin 9 abgegriffen werden. Somit entfällt die zusätzliche Steckdose für den Transformator des Handscanners.

Verwendete Produkte

  • Branche/Bereich

    Automobilindustrie (Powertrain)

  • Aufgabenstellung

    Barcode

  • Applikation

    Profinet-Handscanner in der Motormontage

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0