Aufwickelkontrolle von Folien an Walze

Beschreibung

Längs über eine Walze wird kontrolliert, ob sich auf die Walze Folie aufgewickelt hat. Eine Aufwicklung würde bei Wickeldicken von mehr als etwa 2 mm zu schwerem Maschinenschaden führen. Bis dato wurde eine Laser-Einweg-Lichtschranke eingesetzt, die erstens schwer zu justieren war und zweitens durch Vibrationen im Betrieb zu Fehlabschaltungen führte. Aus diesen Gründen war man auf der Suche nach einer zuverlässigeren, besser ausrichtbaren Sensorlösung mit einem nicht divergenten Lichtstrahl über die gesamte Walzenbreite von ca. 1,2 m.

Lösung

Zum Einsatz kommt die Laser-Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter PRKL 25B und der dazu passende Reflektor MTKS 50x50. Mit dieser Lichtschranke und dem Reflektor hat man eine optimale Lösung gefunden, die die Anforderungen nach hoher Reichweite und einfacher Justage bestens erfüllt.

Verwendete Produkte

  • Branche/Bereich

    Material Handhabung Robotik (Handhabung)

  • Aufgabenstellung

    Lageerkennung, Qualitätskontrolle

  • Applikation

    Aufwickelkontrolle von Folien an Walze

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0