Überwachung von Paletten-Stellplätzen

Beschreibung

In Zuge der Erweiterung eines Lagers mit weiteren Pufferplätzen müssen Lösungen gefunden werden, um Stellplätze für Holz- bzw. Europaletten zuverlässig zu überwachen. Hierfür ist ein Sensor erforderlich, der sich durch eine sichere Detektion auszeichnet. Außerdem muss er mit kurzen Montagezeiten überzeugen, da der Umbau unter hohem Zeitdruck am Wochenende stattfinden soll und eine Vielzahl von Sensoren (fast 200 Geräte) zu installieren ist.

Lösung

Zum Einsatz kommt eine Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter PRK 25B. Sie überwacht zuverlässig, ob sich Paletten in den Stellplätzen befinden. Zusammen mit dem vormontierten Reflektor am Befestigungssystem UMS 25.2 und der einfachen Anbringung der Lichtschranke mit dem Befestigungswinkel BT 25 ist eine sehr kurze Montagezeit möglich. Es sind keine Mechaniker für die Montage erforderlich: der Elektriker kann die mechanische Anbringung aller Senoren aufgrund der durchdachten Befestigungslösung gleich mit übernehmen. Das spart Zeit und Geld.

Verwendete Produkte

  • Branche/Bereich

    Intralogistik (Kommissionierung)

  • Aufgabenstellung

    Anwesenheitsprüfung

  • Applikation

    Überwachung von Paletten-Stellplätzen

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0