Höhenvermessung auf Folien mit stark reflektierenden Oberflächen

Beschreibung

Die Höhe von sogenannten Zuführstapeln soll mit einem optischen Sensor von oben gemessen werden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich auf dem Stapel Folien mit silbernen und goldenen Oberflächen befinden. Es ist also ein Sensor erforderlich, der diese stark reflektierenden Oberflächen beherrscht und die geforderten Genauigkeiten von 0,02 mm liefern kann.

Lösung

Zum Einsatz kommen zwei optische Distanzsensoren ODSL 9. Die Messung erfolgt von oben auf den Zuführstapel bei einem Abstand von etwa 250 mm. Die beiden optischen Distanzsensoren liefern stabile Messergebnisse mit einer Genauigkeit von 0,02 mm trotz stark reflektierender Oberflächen.

Verwendete Produkte

  • Branche/Bereich

    Intralogistik (Kommissionierung)

  • Aufgabenstellung

    Lageerkennung, Distanz

  • Applikation

    Höhenvermessung auf Folien mit stark reflektierenden Oberflächen

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0