Getaggte Ballenware mit RFID durchgängig rückverfolgen

  • Stationäres RFID-Lesesystem RFU61 von Leuze electronic

Durchgängige Rückverfolgbarkeit

Im Bereich der variantenreichen hochautomatisierten Produktion, wie beispielsweise bei der Herstellung von Putz- und Mikrofasertüchern, ist die eindeutige Identifikation eine Voraussetzung, um Prozesse transparent und rückverfolgbar zu gestalten. Basierend auf einer Leuze electronic RFID-Lösung mit getaggter Ballenware lässt sich diese Anforderung in allen Prozessschritten optimal erfüllen.

In der Regel muss heute ab der Anlieferung von Rohware auch nach prozessbedingten Zwischenschritten bis hin zur Fertigstellung des Produkts eine eindeutige Identifikation sichergestellt sein. Ein Beispiel aus dem Bereich der Ballenware zeigt, dass eine optimale Identifikationstechnologie die zuverlässige Erkennung in allen Schritten abdecken kann – selbst wenn gleichartige Ware von mehreren Lieferanten zum gleichen Produkt verarbeitet wird, wie beispielsweise bei einem großen Hersteller von Reinigungs-, Wisch- und Putztüchern.

Der Hersteller erhält seine Rohware von zahlreichen in- und ausländischen Lieferanten aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Formaten, üblicher Weise als Rollenware. Da die Produkte in Material und Farbe äußerlich oft kaum zu unterscheiden sind, ist eine umgehende Kennzeichnung vor der Einlagerung essentiell. Um die Rückverfolgbarkeit sicherstellen zu können, wird beim Lieferanten die Rohware mit einem Transport-Barcode-Etikett ausgerüstet. Zusätzlich wird wahlweise beim Lieferanten oder im Wareneingang des Tuchherstellers die Rolle mit einem Transponder zur noch sichereren, eindeutigen Zuordnung ausgestattet. Auf diesem Single-Use Transponder sind alle für eine spätere Verarbeitung zum jeweiligen Endprodukt relevanten Daten gespeichert, z. B. Materialnummer, Lieferantennummer und Bestellnummer. Die Speicherung erfolgt prozessangepasst mit einem RFID-fähigem Kombidrucker direkt nach der Entladung über ein Eingabeterminal. Anschließend wird die Rohware eingelagert.

Die Entscheidung zur zusätzlichen RFID-Kennzeichnung hatte gute Gründe. Denn ein entscheidender Prozessschritt ist beispielsweise das Erfassen der Daten an der Abwickelmaschine nach der Überführung der Rolle vom Rohwarenlager in die Produktion. Die hohen realisierten Stückzahlen an Tüchern und die verschiedenen Produktlinien erfordern mehrere parallel arbeitende Abwickelmaschinen zur Bereitstellung des Materials für die weitere Produktion. Da beim Abwickeln und Schneiden feine Staubpartikel entstehen und die Lesbarkeit von Barcodes durch die vorangegangene Lagerung nur mittelmäßig ist, hat man sich für das erwähnte, unempfindlichere und zukunftssichere RFID-System entschieden.

Daten auslesen und verknüpfen

Bei dieser Anwendung kommen preiswerte Transponder aus dem UHF-Bereich zum Einsatz, da sie nur einmal verwendet werden, um den Übergang vom Wareneingang zum Produktionsstart sicherzustellen. Diese „Single-Use“ Transponder werden an jedem Abwickler mit einem stationären RFID-Lesesystem RFU61 von Leuze electronic ausgelesen. Über Ethernet gelangen die Informationen (Material-, Lieferanten-, Bestellnummern) direkt von der Maschine in das zentrale Produktionssystem. Dort werden sie mit den Produktionsdaten verbunden und alle weiteren Produktionsschritte mit den gelesenen Daten verknüpft.

Da die Materialrollen vollständig verarbeitet werden, reicht die Erkennung am Anfang des Prozesses aus, um einen Materialwechsel zweifelsfrei dokumentieren zu können. Insgesamt ist die Rückverfolgbarkeit sichergestellt und durch die Verwendung von standardisierten EPC1Gen2 Chips eine zukunftssichere Lösung entstanden. Diese Lösung wurde nach eingehender Prozessanalyse und einem vorangegangenen Testaufbau gemeinsam mit Leuze electronic ausgearbeitet.

Ein Partner mit umfangreichem Programm und viel Erfahrung

Die Systeme der „sensor people“ bei Leuze electronic werden in der Automobilindustrie und in der Förder- und Lagertechnik genauso eingesetzt wie in Druckmaschinen oder in der Verpackungs- und Analysetechnik. Das Angebot reicht dabei von einfachen optoelektronischen Sensoren über Identifikations- und Datenübertragungssysteme bis hin zu komplexen Bildverarbeitungssystemen und optoelektronischen Lösungen für die Arbeitssicherheit.

Mit seinem kompletten RFID-Programm unterstreicht Leuze electronic seine Lösungskompetenz auch bei anspruchsvollen Projekten, wie das geschilderte Anwendungsbeispiel zeigt.

Autor:

Dieter Esslinger ist staatlich geprüfter Elektrotechniker, Schwerpunkt Nachrichtentechnik. Berufsbegleitend absolvierte er die Ausbildung zum Technischen Betriebswirt IHK. Seit 2001 ist er als Produktmanager RFID / Identtechnik bei der Leuze electronic GmbH + Co. KG in Owen tätig.

Verwendete Produkte

  • Branche/Bereich

    Intralogistik

  • Aufgabenstellung

    RFID

  • Applikation

    Getaggte Ballenware mit RFID durchgängig rückverfolgen

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0