DDLS 200/80.2-50-W-M12 - Optische Datenübertragung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieDDLS 200
    • Sonderausführung
      • SonderausführungWeitwinkelausführung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
    • Optische Daten
      • Arbeitsbereich200 ... 80.000 mm
      • LichtquelleLED, infrarot
      • Nutzbarer Öffnungswinkel Sender2 °
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
      • Eingänge
        • Anzahl digitaler Schalteingänge1 St.
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
    • Schnittstelle
      • ArtCANopen, DeviceNet
      • CANopen
        • Übertragungsgeschwindigkeit10 ... 1.000 kBit/s
      • DeviceNet
        • Übertragungsgeschwindigkeit125 ... 500 kBit/s
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse3 St.
      • Anschluss 1
        • Art des AnschlussesRundsteckerRundstecker
        • Bezeichnung am GerätBUS IN
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 2
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätBUS OUT
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 3
        • Bezeichnung am GerätPWR
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Nettogewicht1.245 g
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED, Bargraph
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-5 ... 50 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-30 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65
      • ZulassungenUL, c UL US
      • Prüfverfahren EMV nach NormEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001
      • Prüfverfahren Rauschen nach NormEN 60068-2-64
      • Prüfverfahren Schwingen nach NormEN 60068-2-6
      • Prüfverfahren Schock nach NormEN 60068-2-29, EN 60068-2-27
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • ECLASS 5.1.419039001
      • ECLASS 8.019179090
      • ECLASS 9.019179090
      • ECLASS 10.019179090
      • ECLASS 11.019179090
      • ECLASS 12.019179090
      • ETIM 5.0EC000515
      • ETIM 6.0EC000515
      • ETIM 7.0EC000310
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-01-18 17:43:00

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0