DDLS 538 200.3 L S2 - Optische Datenübertragung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieDDLS 500
    • Sonderausführung
      • SonderausführungBetrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
    • Optische Daten
      • Arbeitsbereich100 ... 200.000 mm
      • LichtquelleLaser, infrarot
      • Nutzbarer Öffnungswinkel Sender1 °
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
      • Eingänge
        • Anzahl digitaler Schalteingänge1 St.
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
    • Schnittstelle
      • ArtEtherCAT, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
      • EtherCAT
        • Übertragungsgeschwindigkeit100 Mbit/s
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse2 St.
      • Anschluss 1
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätPOWER
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 2
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätBUS
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungD-kodiert
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)100 mm x 156 mm x 99,5 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Nettogewicht1.185 g
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED, Bargraph
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-5 ... 50 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-35 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65
      • Prüfverfahren EMV nach NormEN 1000-6-4, EN 61000-6-2
      • Prüfverfahren Rauschen nach NormEN 60068-2-64
      • Prüfverfahren Schwingen nach NormEN 60068-2-6
      • Prüfverfahren Schock nach NormEN 60068-2-27
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.419039001
      • eCl@ss 8.019179090
      • eCl@ss 9.019179090
      • eCl@ss 10.019179090
      • eCl@ss 11.019179090
      • ETIM 5.0EC000515
      • ETIM 6.0EC000515
      • ETIM 7.0EC000310
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-06-20 18:11:00

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0