MSI 400

Produktselektor

Programmierbare Sicherheits-Steuerung der nächsten Generation

Die Sicherheits-Steuerungen der Baureihe MSI 400 bieten effiziente Lösungen für die Integration von Sicherheits-Sensoren in Maschinen und Anlagen. Auf nur 45 mm Baubreite stehen 16/20 sichere Eingänge und 4/8 sichere Ausgänge sowie optional eine Ethernet-Schnittstelle mit Industrial-Ethernet-Protokollen zur Verfügung. Mit Erweiterungsmodulen passt sich die Steuerung auf bis zu 116 sichere Eingänge und 56 sichere Ausgänge flexible an heutige und zukünftige Bedürfnisse an. Die Konfiguration und Inbetriebnahme erfolgt einfach und komfortabel mit der Programmiersoftware MSI.designer.

  • Einfache Integration in unterschiedliche Feldbus-Systeme
  • Modular Erweiterbar auf bis zu 116 sichere Eingänge und 56 sichere Ausgänge
  • 4A verschließfreie Schaltleistung an jedem Ausgang
  • Einfaches Handling der Projekte durch Programmspeicher im SD-Kartenformat
  • Programmier-Software MSI.designer unterstützt mit einfache Logik-Programmierung
  • Integrierte Simulation und Logik-Analyse zur Prüfung der Sicherheitsfunktion schon am PC
  • Konfigurierbarer Bericht für professionelle und übersichtliche Dokumentation
  • Online-Diagnose bietet schnelle Zustands-Übersicht, auch mittels Fernwartung

Hauptmodule

Produktselektor

Perfekter Start

Bereits die Basismodule MSI 410, 420 und 430 bieten auf nur 45 mm Baubreite 24 sichere Ein- und Ausgänge. USB- und Ethernet-Schnittstellen sorgen für einfache Verbindung bei Konfiguration und Diagnose. In der Variante MSI 430 sind sogar die Industrial-Ethernet-Protokolle für Profinet, Ethernet/IP und Modbus integriert.

  • MSI 410: USB-Schnittstelle, 20 Eingange, 4 Ausgange
  • MIS 420: USB- und Ethernet-Schnittstelle, 16 Eingange, 4 Ausgange, 4 konfigurierbare E /As
  • MIS 430: Industrial-Ethernet-Protokolle, USB- und Ethernet-Schnittstelle, 16 Eingange, 4 Ausgange, 4 konfigurierbare E /As

Mehr

Gateways

Produktselektor

Integration in industrielle Feldbusse

Neben den im Basismodule integrierten Industrial Ethernet-Protokollen für Profinet, Ethernet/IP und Modbus lässt die MSI 400 mit den Profibus-, EtherCAT und CANopen-Gateway-Modulen einfach in Feldbus-Systeme einbinden.

  • Bis zu 2 Gateway-Module an jedes MSI 400 Basismodul anschließbar
  • Alle Feldbus-Protokolle durch komfortable Konfiguration in MSI.desinger einfach nutzbar

Mehr

E/A-Erweiterungsmodule

Produktselektor

Modular erweiterbar

3 Erweiterungsmodule bieten die flexible Anpassung der Anzahl der Ein- und Ausgänge an Ihre Bedürfnisse. Neben den sicheren Erweiterungsmodulen steht auch eine kostengünstige Variante mit nicht sicheren Ausgängen zur Verfügung.

  • Bis zu 12 anschließbare Erweiterungsmodule für modularen Ausbau auf bis zu 116 Eingänge und 56 Ausgänge
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr