Auswerteeinheiten mit Zeitverzögerung

Produktselektor

Diese Relais steuern z.B. das sichere Anhalten von Bewegungen für Anwendungen mit Stopp-Kategorie 1. Die Verzögerungszeiten sind im Bereich bis 3 Sekunden oder bis 30 Sekunden einstellbar.

MSI-SR-LC21DT03/30

Produktselektor

Universell einsetzbar für Sensoren mit Relais-Kontakten und mit OSSD-Ausgängen

Auswerteeinheit mit einstellbarer Zeitverzögerung für Not-Halt, Sicherheits-Schalter mit Relais-Kontakten und mit OSSD-Ausgängen, Sicherheits-Lichtgitter und Sicherheits-Laserscanner, bis SIL 3 / SILCL 3 und Kat. 4 / PL e, automatischer oder manueller Reset, 2 Freigabekontakte, 1 verzögerter Freigabekontakt bis Kat. 3 / PL d, Varianten mit Verzögerung bis 3 oder bis 30 Sekunden.

  • Universell einsetzbar für Sensoren mit Relais-Kontakten und Sensoren mit OSSD-Ausgängen
  • Einstellbare Verzögerung von 0,15 bis 3 Sekunden oder von 1,5 bis 30 Sekunden für Anwendungen mit Stopp-Kategorie 1
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr

MSI-DT30

Produktselektor

Universell einsetzbar für Sensoren mit Relais-Kontakten und mit OSSD-Ausgängen

Auswerteeinheit mit einstellbarer Zeitverzögerung für Not-Halt, Sicherheits-Schalter mit Relais-Kontakten und mit OSSD-Ausgängen, Sicherheits-Lichtgitter und Sicherheits-Laserscanner, bis SIL 3 / SILCL 3 und Kat. 4 / PL e, automatischer oder manueller Reset, 2 Freigabekontakte, 2 verzögerte Freigabekontakt, Verzögerung bis 30 Sekunden.

  • Universell einsetzbar für Sensoren mit Relais-Kontakten und Sensoren mit OSSD-Ausgängen
  • Einstellbare Verzögerung von 0,1 bis 3 Sekunden für Anwendungen mit Stopp-Kategorie 1
  • 2 verzögerte Kontakte bis Kat. 4 / PL e
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr