Kontakterweiterungen

Produktselektor

Die unterschiedlichen Varianten der Kontakterweiterungs-Relais eignen sich als einfache Ausgangserweiterung für OSSDs oder zur Kontaktvervielfältigung zusammen mit Auswerteeinheiten oder Sicherheits-Steuerungen.

MSI-RM2

Produktselektor

Ausgangserweiterung für OSSDs

Ausgangserweiterung für OSSD-Ausgänge von Sicherheits-Lichtgittern, Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Schaltern mit OSSD-Ausgängen, bis SIL 3 / SILCL 3 und Kat. 4 / PL e, 2 Freigabekontakte (Wechsler), 1 Rückführkontakt.

  • Kostengünstige Umsetzung von elektronischen Abschaltsignalen von Sicherheitssensoren in potentialfreie, kontaktbehaftete Signale
  • Kurze Reaktionszeit von 10 ms
  • Spart Platz mit 17,5 mm Breite
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr

MSI-SR-CM32

Produktselektor

Ausgangserweiterung für OSSDs

Ausgangserweiterung für OSSD-Ausgänge von Sicherheits-Lichtgittern, Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Schaltern mit OSSD-Ausgängen, bis SIL 3 / SILCL 3 und Kat. 4 / PL e, 3 Freigabekontakte, 1 Rückführkontakt, 1 Meldekontakt.

  • Kostengünstige Umsetzung von elektronischen Abschaltsignalen von Sicherheitssensoren in potentialfreie, kontaktbehaftete Signale
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr

MSI-SR-CM42

Produktselektor

Kontakterweiterung

Kontakterweiterung für Sicherheits-Relais und Sicherheits-Steuerungen, bis SIL 3 / SILCL 3 und Kat. 4 / PL e, 2 unabhängige Erweiterungen mit je 2 Freigabekontakten und 1 Rückführkontakt in einem Gerät.

  • Kostenvorteil durch 2 unabhängige Erweiterungen in einem Gerät
  • Erweiterung von Halbleiter-Ausgängen von Sicherheits-Steuerungen auf Relais-Ausgänge
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr

MSI-SR-CM43

Produktselektor

Kontakterweiterung / mit Zeitverzögerung

Kontakterweiterung für Sicherheits-Relais und Sicherheits-Steuerungen, bis SIL 2 / SILCL 2 und Kat. 3 / PL d, 4 Freigabekontakte, 1 Rückführkontakt, 2 Meldekontakt, Variante mit fester Zeitverzögerung von 3 Sekunden für alle Kontakte.

  • Zeitverzögerung von 3 Sekunden für Anwendungen mit Stopp-Kategorie 1
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr

MSI-CM52

Produktselektor

Kontakterweiterung

Kontakterweiterung für Sicherheits-Relais und Sicherheits-Steuerungen, bis SIL 3 / SILCL 3 und Kat. 4 / PL e, 5 Freigabekontakte, 1 Rückführkontakt, 1 Meldekontakt.

  • 5 Freigabekontakte, 1 Rückführkontakt und 1 Meldekontakt in einem Gerät
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftklemmen für einfache Installation und einfachen Gerätetausch

Mehr