Mobile Barcodeleser

Produktselektor

Sie haben es in der Hand

Mobile Barcodeleser können in der Lagerwirtschaft und Logistik alle gängigen Barcodes an unterschiedlichen Positionen omnidirektional lesen. Ganz nach Einsatzbereich sind Ausführungen mit Funkübertragung oder auch Kombigeräte wählbar, die sowohl 2D-Codes als auch RFID beherrschen.

Allgemeine Anwendungen

Produktselektor

Sie haben es in der Hand

Mobile Barcodeleser können in der Lagerwirtschaft und Logistik alle gängigen Barcodes an unterschiedlichen Positionen omnidirektional lesen. Ganz nach Einsatzbereich sind Ausführungen mit Funkübertragung und unterschiedlichen Lese-Technologien wählbar.

  • Verschiedene Optikvarianten für optimale Lesereichweite
  • Kabelgebunden oder mit Bluetooth für RS 232 oder USB-Schnittstelle
  • Passende Geräte für den universellen Anwendungsbereich
  • Schutzart bis IP 42
  • Temperaturbereich von 0 bis 50°C

Mehr

Industrie-Anwendungen

Produktselektor

Die variable Linie

Bei den Geräten dieser Baureihen für 1D-Codes ist ein wesentliches Augenmerk auf der stabilen Gehäuseausführung. Sie wählen je nach gewünschter Anwendung die passende Reichweite und Ausstattung z.B. Funkübertragung und Akkubetrieb.

  • Verschiedene Optikvarianten für optimale Lesereichweite
  • Kabelgebunden oder mit Bluetooth für RS 232 oder USB-Schnittstelle
  • Passende Geräte für den robusten bzw. rauen Anwendungsbereich
  • Schutzart bis IP 65
  • Temperaturbereich von -30 bis 50°C

Mehr