Transponder

Produktselektor

Von flach bis robust ist alles möglich

So vielfältig die Anwendungsbereiche von RFID, so breit gefächert sind auch die Anforderungen an Transponder. Leuze electronic bietet Ihnen ein umfassendes und hochwertiges Produktsegment für alle denkbaren Anwendungen. Darunter auch Transponder für den störungsfreien Einsatz auf Metall, Hochtemperatur-Transponder, selbstklebende Smartlabel oder Chipkarten.

TFI

Produktselektor

Disk-Transponder mit Fixcode

Dieser Transponder mit EM4002-Chip ist passend zu Leseeinheiten der Serie RFI.

  • Fixcode-Transponder mit EM4002 Chip (8 Byte) passend zu Schreib-Leseeinheiten der Serie RFI
  • Industrie-Transponder als Disk für Temperaturen bis 200°C verfügbar

Mehr

TFM

Produktselektor

Für alle Fälle

Der HF Transponder mit verschiedenen Speichergrößen ist passend zu den Lesegeräten RFM / HFM als Selbstklebe-/Disk-/Karten- oder Hochtemperaturtransponder mit ggf. Ex-Zulassung.

  • ISO15693 Transponder mit 112 bis 1024 Byte (I-CodeSLI/HFI oder MyD) passend zu Schreib-Leseeinheiten der Serien RFM…/HFM…
  • Industrie-Transponder als Disk für Temperaturen bis 220°C, Aufkleber und Karten verfügbar
  • Sondertransponder auf Anfrage

Mehr

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0