LCAM 408i C7F-XX-MT - Kamera

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieLCAM
      • Geeignet fürEinsatz bei Verwendung von Kühl- und Schmierstoffen
      • ChipCMOS
    • Sonderausführung
      • SonderausführungOptikreinigung über Druckluftanschluss mit max. 6 bar möglich
    • Funktionen
      • SoftwarefunktionenBildübertragung
    • Optische Daten
      • Arbeitsbereich1.000 ... 5.000 mm
      • Auflösung Kamera horizontal2.592 px
      • Auflösung Kamera vertikal1.944 px
      • Brennweite4 mm
      • Chipgröße1/2,5 in
      • Framerate (Bilder pro Sekunde), max.53 Stück pro Sekunde
      • KameratypFarbe
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
        • Leistungsaufnahme, max.3,6 W
    • Schnittstelle
      • ArtEthernet
      • Ethernet
        • AdressvergabeDHCP, manuelle Adressvergabe
        • Übertragungsgeschwindigkeit100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Mbit/s
        • FunktionProzess, Service
        • Switch-FunktionalitätKeine
        • ÜbertragungsprotokollTCP/IP , RTP/RTSP
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionServiceschnittstelle, Datenschnittstelle, Konfigurationsschnittstelle
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätSERVICE
        • GewindegrößeM12
        • Polzahl8 -polig
        • KodierungX-kodiert
      • Anschluss 2
        • FunktionSpannungsversorgung
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätPWR
        • GewindegrößeM12
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungA-kodiert
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)76,5 mm x 66 mm x 126 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas (Werkstoff Dichtung: FKM)
      • Nettogewicht664 g
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-30 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67, IP 65
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer84733080
      • eCl@ss 5.1.427310101
      • eCl@ss 8.027310101
      • eCl@ss 9.027310201
      • eCl@ss 10.027310101
      • eCl@ss 11.027310101
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-07-20 18:07:00

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0