LPS 36 - Linienprofilsensor

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie36
      • beinhaltetKonfigurationssoftware LxSsoft
      • ApplikationKonturvermessung, Objektvermessung
    • Optische Daten
      • LichtquelleLaser, rot
      • Laser Klasse2M, IEC/EN 60825-1:2007
    • Messdaten
      • Messbereich x-Achse150 ... 600 mm
      • Messbereich z-Achse200 ... 800 mm
      • Auflösung x-Achse1 ... 1,5 mm
      • Auflösung z-Achse1 ... 3 mm
      • Messzeit10ms
      • Linearität z-Achse, relativ zu Messabstand± 1,0%
      • Schwarz-/ Weiß-Verhalten1 %, 6 … 90 % Remissionsgrad
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
      • Eingänge
        • Anzahl Aktivierungseingänge1 St.
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
    • Schnittstelle
      • ArtEthernet
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse2 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal IN, Signal OUT
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl8 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 2
        • FunktionKonfigurationsschnittstelle, Datenschnittstelle
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungD-kodiert
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)56 mm x 160 mm x 74 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff, Metall
      • Gehäuse MetallAluminium
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht620 g
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-30 ... 50 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII, VDE
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer90318020
      • eCl@ss 5.1.427280190
      • eCl@ss 8.027280190
      • eCl@ss 9.027280190
      • eCl@ss 10.027280190
      • eCl@ss 11.027280190
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-05-05 18:08:00

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0