GS 754B/D24-27-S12 - Gabel-Lichtschranke

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie754
    • Sonderausführung
      • SonderausführungTeach-Eingang
    • Optische Daten
      • Messfeldlänge25 mm
      • LichtquelleLED, infrarot
      • LED Lichtwellenlänge850 nm
      • LED-GruppeFreie Gruppe (nach EN 62471)
      • ObjektpositionObjekte ≤ 1 mm sollten vor dem Empfänger abgetastet werden.
    • Messdaten
      • Minimaler Objektdurchmesser0,5 mm
      • Systemauflösunga: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7)
      • Linearitätsfehler0 ... 0,36 mm
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungKurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Verpolschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
        • Restwelligkeit15 %, von UB
        • Leerlaufstrom60 mA
      • Eingänge
        • Aktivierungseingänge
          • Aktivierungs-/Sperrverzögerung1 ms
      • Ein-/Ausgänge wählbar
        • Eingangswiderstand6.000 Ω
        • Schaltspannung, Ausgängehigh: ≥8V, low: ≤2V
        • Schaltspannung, Eingängehigh: ≥8V, low: ≤2V
        • Ein-/Ausgang 1
          • FunktionSchaltausgang / Teach-Eingang umschaltbar
    • Zeitverhalten
      • Ansprechzeit12 ms
      • Bereitschaftsverzögerung300 ms
      • Ausgabezyklus0,012 ... 3 s
    • Schnittstelle
      • ArtRS 232
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl5 -polig
    • Mechanische Daten
      • Maulweite27 mm
      • Maultiefe42 mm
      • Abmessung (B x H x L)19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallZinkdruckguss
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
      • Nettogewicht270 g
    • Bedienung und Anzeige
      • Anzahl der LED1 St.
      • Art der Konfiguration/ParametrierungSoftware
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-20 ... 50 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-30 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270909
      • eCl@ss 8.027270909
      • eCl@ss 9.027270909
      • eCl@ss 10.027270909
      • eCl@ss 11.027270909
      • ETIM 5.0EC002720
      • ETIM 6.0EC002720
      • ETIM 7.0EC002720
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-07-20 18:07:00

Kontakt & Support

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0