Die Bauform für mittlere Distanzen
Abstandssensoren der Serie ODS 96B mit großen Messbereichen von 60 bis 25.000 mm eignen sich für vielfältige Einsatzbereiche und sind dank des Metallgehäuses äußerst robust. Sie messen im ms-Bereich. Das integrierte Diplay zeigt die Messwerte an und ermöglicht die komfortable Anpassung des Sensors an die Messaufgabe. Neben analogen Strom-/Spannungsschnittstellen und binären Schaltausgängen stehen digitale Schnittstellen zur Verfügung. Digitale Schnittstellen verhindern Wandelverluste in Sensor, Steuerung und bei der Messdatenübertragung.