Barcode Positioniersysteme

Produktselektor

Positionsdaten ohne Limit – „Endlos“, Kurvengängig und millimetergenau

Der Lesekopf des Barcode Positioniersystems wird entlang eines Barcodebandes bewegt. Er berechnet in der Fahrbewegung millimetergenau bis zu einer Distanz von 10.000m die absoluten Positionsdaten. Das Barcodeband ist in der Handhabung sehr einfach und kann gleichermaßen auf geraden Strecken sowie in Kurven geklebt werden. Höchste Flexibilität, einfachste Montage, transparente Diagnose sowie eine große Auswahl an integrierten Schnittstellen sind die Stärken dieses Systems.

BPS 8

Produktselektor

Unser kompaktes Barcode Positioniersystem BPS 8 besticht durch das robuste Metallgehäuse und einen drehbaren M12-Stecker. Mit einer RS 232- bzw. RS 485-Schnittstelle lässt sich das System in ihre Systemarchitektur einbinden. Das BPS8 erhalten Sie wahlweise mit frontseitigem Strahlaustritt oder mit einem Umlenkspiegel.

  • Absolute Positionsmessung bis 10.000 m
  • Kurvengängig, horizontal sowie vertikal
  • Schutzart: IP 67
  • Verschiedene Protokolle auf RS 232, RS 485 über MA 8
  • Reproduzierbarkeit: ±1 mm
  • Exaktes Positionieren an Weichen durch spezielle Label

Mehr

BPS 300i

Produktselektor

Das BPS 300i ist die zweite Generation der Barcode Positionierung und setzt Maßstäbe in den Leistungsparametern wie auch in der Handhabung. Die neue Funktion availability control ermöglicht die Diagnose im laufenden Betrieb. Der große Arbeitsbereich von ±60 mm erleichtert den mechanischen Einbau und macht genaue Messungen auch bei Abstandschwankungen zum Band möglich.

  • Availability Control: Um verschmutzungsbedingte Ausfälle zuverlässig zu vermeiden, meldet das Gerät ständig seine Funktionsreserven und zeigt damit z.B. Verschmutzungen frühzeitig an
  • Easy Handling: Schnelles, sicheres montieren und positionsgenaues Austauschen durch die easy-mount Befestigungstechnik
  • Absolute Positionierung bis 10.000 m mit einer reproduzierbaren Genauigkeit von ±0,15 mm
  • Maximale Geschwindigkeit 10 m/s
  • Modularität: drei wählbare Anschlusstechnologien, Heizung und Display

Mehr

BPS 34/37

Produktselektor

Die Barcode Positioniersysteme BPS 34 (mit PROFIBUS Schnittstelle) und BPS 37 (mit SSI Schnittstelle) kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Anlage komplexere Anforderungen in den Bereichen Parametrierung, Geschwindigkeitsmessung und Verfahrgeschwindigkeit stellt. Zudem erlaubt eine optionale Optikheizung den Einsatz der Geräte auch weit unter dem Gefrierpunkt.

  • Absolute Positionierung bis 10.000 m
  • Kurvengängig, horizontal sowie vertikal
  • Schutzart: IP 65
  • Mit PROFIBUS oder SSI-Schnittstelle
  • Maximale Geschwindigkeit 10 m/s
  • Bei beschädigten Bereichen des BCB kann ein Reparaturkit aus dem Internet heruntergeladen werden
  • Durch spezielle Label ist das exakte Positionieren in/an Weichen problemlos möglich

Mehr