Optische Spurführung

Produktselektor

Schnell zum Ziel - Spurführung per Kantendetektion

Die optische Spurführung per Kantendetektion ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Automatisierung fahrerloser Transportsysteme. Für weitläufige Produktions- und Lagerbereiche, in denen die Routen der Fahrzeuge immer wieder verändert werden müssen, stellt der OGS 600 die optimale Lösung dar.

OGS 600

Produktselektor

Der kompakte Sensor OGS 600 ist in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Erfassungsbreiten und Schnittstellen verfügbar. Er eignet sich besonders für die Integration in flache Fahrzeuge, da der Mindestabstand vom Boden lediglich 10 mm beträgt.

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 035027 / 629 106
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr
Tel.: 07021 / 573-0
Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 16:30 Uhr