Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

Produktselektor

Sicherheit kann auch flexibel sein

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken spielen aufgrund ihrer kompakten Abmessungen vor allem bei beengten Einbauverhältnissen und dem Fehlen ebener Anbauflächen ihre Vorteile voll aus. Sie können in unterschiedlichen Einbauhöhen sehr flexibel auch in bestehende Maschinenkonzepte integriert werden und erledigen hier sehr zuverlässig unterschiedlichste Aufgaben bei der Gefahrstellen- und Zugangssicherung.

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Typ 4

Produktselektor

Kompakt auch bei höchsten Sicherheitsanforderungen

Die Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken der MLD-Baureihe sind selbstüberwachend und überzeugen durch Reichweiten bis zu 100 m. Damit sind sie sehr flexibel für unterschiedlichste Applikationen einsetzbar. Die Parametrierung erfolgt ohne PC einfach über die Verdrahtung. Die Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken der SLS-Baureihen werden in Verbindung mit einer geeigneten Testeinheit betrieben. Zusammen mit dieser bilden sie eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung vom Typ 4. Sie sind eine kostenoptimierte Alternative. Durch ihre kompakten Gehäuseabmessungen sind sie unkompliziert integrierbar.

Mehr

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken Typ 2

Produktselektor

Klein – stark - günstig

Diese Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken werden in Verbindung mit einer geeigneten Testeinheit betrieben. Zusammen mit diesen bilden sie eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung vom Typ 2. Sie sind eine kostenoptimierte Alternative, wenn kleinere Reichweiten gefragt sind und durch ihre kompakten Gehäuseabmessungen unkompliziert integrierbar.

Mehr