Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

Produktselektor

Wenn aus Funktionalität Wirtschaftlichkeit wird

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit Muting-Funktion sorgen z.B. in der Fördertechnik für permanenten Personenschutz (Zugangssicherung) bei ungehinderter Materialzufuhr. Optionen wie die integrierte Laserausrichthilfe, ein integrierter Muting-Leuchtmelder und die patentierte Drehhalterung zur einfachen Befestigung und Justage runden das Programm ab.

MLD 500

Produktselektor

Die wirtschaftliche Alternative

Diese Typ 4 Baureihe kann sowohl als Zugangssicherung als auch bei Anwendungen mit und ohne Muting zum Einsatz kommen. Durch verschiedene Funktionsklassen (MLD 510, 520, 530, 535) kann dabei immer die optimale Ausführung gewählt werden. Eine Parametrierung über PC oder DIP-Schalter ist nicht nötig.

  • Ausführung als 3-strahliger Transceiver verfügbar
  • Optional mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Integrierte Muting-Funktion, kein zusätzliches Muting-Modul notwendig
  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d. h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einfacher Gerätewechsel per Plug & Play ohne Programmierung
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis ‑30 °C möglich
  • Optionen: integrierte Laserausrichthilfe, integrierter Muting-Leuchtmelder, 7-Segment-Anzeige

Mehr

MLD 500 Transceiver

Produktselektor

Ihr Plus an Flexibilität

Bei dieser Typ 4 Ausführung sind alle aktiven Komponenten wie Sender, Empfänger und die integrierte Auswerteeinheit in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. Das zweite Gehäuse arbeitet als passiver Umlenkspiegel. Diese kostengünstige Lösung für Reichweiten bis 8m verringert den Installations- und Verdrahtungsaufwand erheblich.

  • 3-strahliger Transceiver ersetzt aufwändigere Systeme
  • Geeignet für Niedertemperatur-Umgebungen bis -30 °C
  • Integrierte Muting-Funktionen für Parametrierung per Pin-Belegung
  • Einfacher Gerätewechsel per Plug & Play ohne Programmierung
  • 2- und 3-strahlige Systeme verfügbar
  • Reichweite 0,5 bis 8 m
  • M12-Anschlusstechnik, ggf. mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Hohe Robustheit gegen Störungen durch Mehrfachabtastung

Mehr

MLD 300

Produktselektor

Die kostengünstige Typ 2 Alternative

Wie die Sicherheits-Lichtschranken der Serie MLD 500 (Typ 4) sind auch diese Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken vom Typ 2 in verschiedenen Funktionsklassen (MLD 310, 312, 320, 330, 335) erhältlich. Eine Parametrierung über PC oder DIP-Schalter ist nicht notwendig.

  • Ausführung als 3-strahliger Transceiver verfügbar
  • Optional mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Integrierte Muting-Funktion, kein zusätzliches Muting-Modul notwendig
  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d. h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einfacher Gerätewechsel per Plug & Play ohne Programmierung
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis ‑30 °C möglich
  • Optionen: integrierte Laserausrichthilfe, integrierter Muting-Leuchtmelder, 7-Segment-Anzeige

Mehr

MLD 300 Transceiver

Produktselektor

Ihr Plus an Flexibilität

Bei dieser Typ 2 Ausführung sind alle aktiven Komponenten wie Sender, Empfänger und die integrierte Auswerteeinheit in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. Das zweite Gehäuse arbeitet als passiver Umlenkspiegel. Diese kostengünstige Lösung für Reichweiten bis 8m verringert den Installations- und Verdrahtungsaufwand erheblich.

  • 3-strahliger Transceiver ersetzt aufwändigere Systeme
  • Geeignet für Niedertemperatur-Umgebungen bis -30 °C
  • Integrierte Muting-Funktionen für Parametrierung per Pin-Belegung
  • Einfacher Gerätewechsel per Plug & Play ohne Programmierung
  • 2- und 3-strahlige Systeme verfügbar
  • Reichweite 0,5 bis 8 m
  • M12-Anschlusstechnik, ggf. mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Hohe Robustheit gegen Störungen durch Mehrfachabtastung

Mehr