MLC 300

Produktselektor

Typ 2 Sicherheits-Lichtvorhänge

Die MLC Sicherheits-Lichtvorhänge der Baureihe 300 sind die neueste Generation äußerst robuster Typ 2 Geräte mit sehr schlankem Gehäuse. Die robuste Ausführung der Sensoren und die maßgeschneiderten Funktionen bilden gemeinsam die solide Grundlage für einen stabilen, zuverlässigen Anlagenbetrieb. Die Geräte sind in einer Basic und einer Standard Ausführung lieferbar und decken damit unterschiedliche Anforderungen ab.

MLC 310

Produktselektor

Die Typ 2 Basic-Variante für die kosteneffiziente Absicherung

Diese Typ 2 Basic-Variante bietet Ihnen die wichtigsten Grundfunktionen für die zuverlässige Gefahrstellensicherungen sowie die Gefahrbereichs- und Zugangssicherungen mit Hand- und Fingererkennung. Eine Reichweitenreduzierung am Sender, umschaltbare Übertragungskanäle, eine LED Anzeige sowie ein automatischer Anlauf- /Wiederanlauf komplettieren den Leistungsumfang.

  • Schlankes und sehr robustes Gehäusedesign dank zurückversetzt geklebter Frontscheibe und verstärkten Seitenwangen
  • Einfache Montage mit Drehhalterung aus Metall (optional)
  • automatischer Anlauf / Wiederanlauf
  • Optimale Handhabung
  • Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung der Sensoren durch wählbare Übertragungskanäle und bei Bedarf Reichweitenreduzierung
  • Universell einsetzbar durch Standardfunktionen
  • Kurze Lieferzeiten bei globaler Verfügbarkeit
  • QR-Code auf dem Sensor für schnelle Serviceinformationen

Mehr

MLC 320

Produktselektor

Die Typ 2 Standard-Varianten mit Funktionserweiterung

Die Standard-Version dieses Typ 2 Sicherheits-Lichtvorhangs verfügt mit einer Anlauf- / Wiederanlaufsperre (RES) und einer Schützkontrolle (EDM) zudem über zweckmäßige Funktionserweiterungen für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Damit decken diese Geräte bereits den Großteil der üblichen Absicherungsaufgaben ab. Und das bei einfachster Handhabung und Einbindung.

  • Schlankes und sehr robustes Gehäusedesign dank zurückversetzt geklebter Frontscheibe und verstärkten Seitenwangen
  • Einfache Montage mit Drehhalterung aus Metall (optional)
  • Grundlegende Funktionen wie automatischer Anlauf / Wiederanlauf, Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Schützkontrolle (EDM)
  • Optimale Handhabung durch Funktionsauswahl ohne PC sowie LED- und 7-Segment-Anzeige mit integrierter 3-Zonen-Ausrichthilfe
  • Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung der Sensoren durch wählbare Übertragungskanäle und bei Bedarf Reichweitenreduzierung
  • Universell einsetzbar durch Standardfunktionen
  • Kurze Lieferzeiten bei globaler Verfügbarkeit
  • QR-Code auf dem Sensor für schnelle Serviceinformationen

Mehr

Kontakt & Support

Tel.: 07021 / 573-308
(Mo-Fr 8-17 Uhr)
Tel.: 07021 / 573-306
(Mo-Fr 8-17 Uhr)
Tel.: 07021 / 573-307
(Mo-Fr 8-17 Uhr)