Unser neuer Codeleser wurde mit seiner besonders randscharfen Optik und der optimierten Auflösung, ganz speziell für das schnelle Lesen von Codes auch in Bewegung, entwickelt. Damit bietet er im rauen Industrieumfeld noch mehr Funktionsreserven, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Mit seiner Schutzart IP 65 ist sein Einsatz zudem in vielen Branchen, z.B. auch in Roboterarmen oder Prüfautomaten unproblematisch möglich.
Der universelle Codeleser für alle relevanten Codes
Barcode | Stacked Code | 2D-Code |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Die wichtigsten Features
- Optimierte Kameraauflösung von 838 x 640 Pixel für schnelles Codelesen auch in Bewegung
- Verbesserte Optik für ein größeres Lesefeld und scharfe Erkennung bis in die Randbereiche
- RS232 oder USB-Schnittstelle
- Schaltein- und Schaltausgang
- LED Anzeige für erfolgte Lesung bzw. Schalteingang
- Triggerbutton zur manuellen Aktivierung und Parametrierung
- Hohe Industrietauglichkeit durch Bauweise ohne mechanisch bewegte Teile, robustes Metallgehäuse mit Glasscheibe und Schutzart IP 65
- Extrem kleine Baugröße, für den Einbau auch unter schwierigen Bedingungen