Smart ist, wenn Sie in
nur drei Minuten einen
Codeleser in Betrieb
nehmen können.“

So einfach liest man Codes heute!

Die lückenlose Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte von der Produktion bis hin zum Verbraucher wird immer relevanter. Ob Allergenmanagement bei Nahrungsmitteln, Bestückungsprüfungen in der Pharmaindustrie, Versandlabelkontrolle im Bereich Verpackung oder Prüfung der Produktqualität in der Elektronikindustrie - die schnelle und zuverlässige Identifikation von 1D- und 2D-Codes ist unverzichtbar.


 
So einfach nehmen Sie den DCR 200i in BetriebSo schnell liest der DCR 200iProduktvideo DCR 200i

Game: DCR 200i Challenge

null
null

Der neue Dual-Code-Reader DCR 200i kombiniert eine einfache Handhabung mit einer hoher Leseleistung – auch bei anspruchsvollen Leseaufgaben und unterstützt so bei:

  • Identifikation - Sicherstellen, dass das Etikett mit Produkt, Barcode und/oder Data-Matrix-Codes bedruckt wurde.
  • Track and Trace - Rückverfolgung von Zutaten und verpackten Produkten während der Fertigung.
null
null

Platz 3 für den DCR 200i beim inspect award 2017

in der Kategorie „Automation“

Der kamerabasierte Codeleser DCR 200i wurde von einer unabhängigen Fachjury aus Branchenexperten und Fachjournalisten des Wiley-VCH Verlag als Nominee in der Kategorie „Automation“ des in diesem Jahr erstmalig vergebenen inspect award 2017 ausgewählt.

In der anschließenden Leserwahl überzeugte er zahlreiche Leser und landete auf dem 3. Platz.

null
DCR 200i in der Praxis
Codekontrolle in der Elektronikfertigung
Versandlabel-Kontrolle in der Förder-Lagertechnik
Codeprüfung auf Pharmaverpackungen
Etikettenkontrolle im Lebensmittelbereich

Codelesung clever gedacht

Sie legen Wert auf eine einfache und schnelle Inbetriebnahme?

Ein im WebConfig integrierter Wizard führt schnell und sicher durch das Setup und vereinfacht die Inbetriebnahme. Für einfache Anwendungen kann der DCR 200i auch ohne PC nur über zwei Tasten am Gerät oder einer Smartphone App auf die Leseaufgabe eingestellt werden.

Sie suchen einen preislich attraktiven Barcodeleser, der nur das kann, was Sie auch benötigen?

Dank modularem Aufbau passt sich der DCR 200i in Funktionsumfang und Leistung exakt an die Anforderungen Ihrer Applikation an.

Sie müssen Codes auf unterschiedlichen Materialien lesen können?

Dank wechselbarer Polarisationsfilter und Diffusorfolien können störende Reflexionen reduziert werden.

Sie müssen auch bei hohen Objektgeschwindingkeiten und verschiedenen Trägermaterialien sicher detektieren?

Die hohe Leseperformance und die leistungsstarke LED-Beleuchtung ermöglichen auch bei hohen Objektgeschwindigkeiten oder auch teilweise beschädigten Codes ein gutes Leseergebnis.
SMARTER PRODUCT USABILITY