IS 204MP/4NO-1E5 - Induktiver Sensor

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie204
      • Typ. Grenzreichweite Sn1,5 mm
      • Betriebsreichweite Sa0 ... 1,2 mm
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Induktionsschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
        • Restwelligkeit0 ... 20 %, von UB
        • Leerlaufstrom0 ... 10 mA
        • Temperaturdrift, max. (in % von Sr)10 %, über den gesamten Betriebstemperaturbereich
        • Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr)5 %, bei UB = 20 ... 30 V DC, Umgebungtemperatur Ta = 23°C ± 5°C
        • Schalthysterese10 %
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgänge
          • SpannungsartDC
          • Schaltstrom, max.200 mA
          • Reststrom, max.0,1 mA
          • Spannungsabfall≤ 2 V
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • SchaltprinzipSchließer (NO)
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz3.000 Hz
      • Bereitschaftsverzögerung10 ms
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesLeitung
        • Leitungslänge2.000 mm
        • Werkstoff MantelPVC
        • Leitungsfarbegrau
        • Aderzahl3 -adrig
        • Aderquerschnitt0,14 mm²
    • Mechanische Daten
      • Bauformzylindrisch
      • Abmessung (Ø x L)4 mm x 25 mm
      • Einbaumaß D21 mm
      • Einbauartbündig
      • Werkstoff GehäuseEdelstahl
      • Gehäuse EdelstahlV2A
      • Werkstoff aktive FlächeKunststoff, Polyoxymethylen (POM)
      • Nettogewicht39 g
      • Farbe Gehäuserot, RAL 3000, silber
      • Normmessplatte4,5 x 4,5 mm², Fe360
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED1 St.
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-25 ... 70 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-25 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Prüfverfahren EMV nach NormIEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Korrekturfaktoren
      • Aluminium0,4
      • Edelstahl0,75
      • Kupfer0,4
      • Messing0,5
      • Stahl Fe3601
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • ECLASS 5.1.427270101
      • ECLASS 8.027270101
      • ECLASS 9.027270101
      • ECLASS 10.027270101
      • ECLASS 11.027270101
      • ETIM 5.0EC002714
      • ETIM 6.0EC002714
      • ETIM 7.0EC002714
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-01-11 17:43:00